Tehnologie sigură de comandă

Tehnologie sigură de comandă

Tehnologie sigură de comandă pentru sisteme complexe

Soluție de înaltă performanță pentru activități solicitante de siguranță în sisteme complexe: controlerele de siguranță.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Tehnologie sigură de comandă

Afişează toate produsele din această categorie

O varietate de funcții de siguranță, traficul I/O mare și rețele de dimensiuni mari – mergeți la sigur și în cazul sistemelor de automatizare sofisticate. Cu ajutorul controlerelor de siguranță de mare performanță de la Phoenix Contact, puteți integra în mod fiabil siguranța funcțională în rețele PROFIsafe sau PROFINET.

Avantajele dumneavoastră

  • Controlează în mod sigur și fiabil traficul I/O mare, grație tehnologiei puternice de procesare
  • Configurare consecventă pe plan mondial, prin intermediul programării standardizate în conformitate cu IEC 61131
  • Posibilități precise de diagnoză, grație afișajului integrat
  • Flexibilitate maximă datorită multitudinii de interfețe și asistenței PROFIsafe
  • Reducerea costurilor de cablare, grație transmiterii protocoalelor de comandă și de siguranță, printr-un cablu Ethernet

Controlere de siguranță ultraperformante

PLCnext Control RFC 4072S  

Controlere sigure de înaltă performanță pentru limbaje de nivel înalt

Controlerul de siguranță de mare putere RFC 4072S este adecvat pentru aplicațiile PROFIsafe cu cele mai înalte cerințe de siguranță. Aplicații exemplificative sunt roboții din industria auto, platformele de ridicare sau ajustarea palelor de robot din tehnologia generativă a energiei. 

RFC 4072S este primul controler de mare putere bazat pe PLCnext Technology și utilizează unități CPU independente pentru calculele de siguranță. Realizați programarea standard și de siguranță într-un Engineering-Tool cu PC Worx Engineer. Astfel, este posibilă operarea unor rețele extinse cu până la 300 de participanți relevanți din punct de vedere al siguranței.

Prin conectarea la PROFICLOUD și integrarea posibilă a programelor software Open Source, vă sunt deschise toate căile IIoT.

Cuplarea de sisteme PROFINET și PROFIsafe

Cuplarea sistemelor PROFINET și PROFIsafe  

Cuplarea sistemelor PROFINET și PROFIsafe

Gateway-ul PROFIsafe de la Phoenix Contact permite comunicarea securizată între două rețele PROFINET. Acest lucru înseamnă că beneficiați de siguranță funcțională, precum concepte de oprire de urgență, la nivelul sistemului în ansamblu, indiferent de producător.

Gateway pentru PROFIsafe

Gateway PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Gateway-ul PROFIsafe permite o comunicație I/O sigură, dincolo de limitele rețelei

Gateway-ul sigur PROFINET este reprezentat de două dispozitive PROFIsafe. Schimbul de date de proces I/O standard se realizează prin intermediul PROFINET, iar schimbul de date de proces I/O relevante pentru siguranță via PROFIsafe, între două sisteme PROFIsafe. Astfel se pot realiza concepte de oprire de urgență la nivelul sistemului în ansamblu, indiferent de producător.

Gateway-ul PROFINET susține funcții de siguranță până la nivelul de integritate a securității 3 și PL e.

Dispozitive I/O sigure pentru toate sistemele uzuale de magistrale

I/O sigure Axioline F și Inline  

Module I/O sigure pentru numeroase protocoale

Modulele noastre I/O de siguranță conving prin aplicații flexibile. În funcție de cuplorul de bus și de controlerul de siguranță, modulele I/O funcționează cu PROFIsafe în sisteme PROFINET și PROFIBUS.

În acest scop, vă oferim module de intrare și de ieșire, precum și module releu. Cu ajutorul acestor produse, puteți îndeplini cerințele ridicate în materie de siguranță:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Procesarea sigură a valorilor analogice cu module I/O standard

Procesarea sigură a valorilor analogice

Siguranță funcțională: cu Safe AI

Cu pachetul de soluții Safe AI nu aveți nevoie de module I/O analogice privind siguranța pentru implementarea funcțiilor dumneavoastră de siguranță, deoarece un software certificat TÜV procesează valorile analogice legate de siguranță. Astfel pot fi puse în aplicare funcții de siguranță până la SIL 3 și PL e. Consultarea cu experții noștri de securitate completează pachetul.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere