I/O sigure

I/O sigure

Siguranță pentru orice sistem I/O

Integrați fiabil și simplu siguranța funcțională în rețeaua dvs. existentă.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în I/O sigure

Afişează toate produsele din această categorie

Portofoliul nostru de produse cuprinde blocuri terminale I/O sigure pentru integrarea simplă, centrală a funcțiilor de siguranță în utilaje compacte. Cu modulele I/O sigure, cu tehnologia SafetyBridge consacrată, puteți realiza soluții de securitate complexe, descentralizate, în cel mai simplu mod cu putință. Puteți opera modulele I/O sigure în rețele mixte, precum PROFIBUS și PROFINET, de pe un controler.

Avantajele dumneavoastră

  • Design economic al sistemului, deoarece nu sunt necesare un CLP de siguranță și un sistem sigur de magistrală de câmp
  • Utilizare flexibilă datorită compatibilității cu toate sistemele de magistrală standard
  • Configurare simplă cu software-ul SAFECONF
  • Transmisie sigură de date prin sisteme de comunicație radio și în cloud

Module I/O sigure pentru Axioline F

I/O-uri sigure pentru Axioline F  

I/O-uri sigure pentru sistemul I/O Axioline F

Axioline F este sistemul I/O cu design tip bloc modular. Prin timpii săi de răspuns deosebit de reduși, Axioline F este extrem de potrivit pentru procese rapide și sincrone.

Cu modulele I/O sigure cu tehnologie SafetyBridge, puteți realiza în mod simplu comunicații sigure, descentralizate fără un CLP de siguranță.

În rețelele PROFINET și PROFIBUS, modulele PROFIsafe asigură înregistrarea și ieșirea semnalelor relevante din punct de vedere al siguranței.

Blocuri terminale I/O pentru Inline

I/O sigure pentru Inline  

I/O sigure pentru sistemul I/O Inline

Inline este un dispozitiv flexibil și versatil cu design cu granulație fină. Dintr-o selecție mare de module I/O și borne terminale funcționale pentru toate sistemele standard de magistrală de câmp și rețelele Ethernet, combinați funcțiile de automatizare, pentru o personalizare completă.

În cazul Inline puteți alege: Realizați cele mai simple soluții pentru siguranța funcțională cu blocul terminal Inline ECO Safe sau soluții de siguranță complexe, descentralizate cu tehnologia SafetyBridge sau PROFIsafe.

Tehnologia SafetyBridge

Tehnologia SafetyBridge V3 - mai multe funcții, mai multe posibilități

Tehnologia SafetyBridge V3 - mai multe funcții, mai multe posibilități

Cu tehnologia SafetyBridge, puteți obține soluții de securitate descentralizate, în cel mai simplu mod cu putință. Și puteți face acest lucru și fără controlere de siguranță, indiferent de rețeaua utilizată.

Tehnologia SafetyBridge consacrată vă stă la dispoziție atât pentru sistemul I/O Inline, cât și pentru sistemul I/O Axioline F.

Configurare simplă cu software-ul SAFECONF

Software de configurare SAFECONF  

Software de configurare SAFECONF

Cu SAFECONF puteți crea în mod simplu prin Drag-and-Drop logica de siguranță pentru modulele de siguranță configurabile PSRtrisafe.

Software-ul vă oferă instrumentele pentru o configurare simplă, conform normelor, a logicii dumneavoastră de siguranță. Toate instrumentele sunt dispuse direct într-o fereastră și permit operarea intuitivă. Nu aveți nevoie de cunoștințe de programare.

Încercați. Descărcați gratuit software-ul de configurare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Stabilirea simplă a funcțiilor de siguranță

Învățați lucruri fundamentale despre funcțiile de siguranță și despre nivelul de performanță.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere