Înapoi la Prezentare generală

Siguranţă în Cloud

Transferaţi-vă datele referitoare la siguranţă prin Internet în PROFICLOUD, pentru a vă mări în continuare performanţa operaţională.

Siguranţă în Cloud
Siguranţă în Cloud – un nou demers pentru o eficienţă mai mare

Siguranţă în Cloud – un nou demers pentru o eficienţă mai mare

Aplicaţiile bazate pe Cloud vă oferă posibilităţi cu totul noi de a aduce laolaltă oameni, date şi procese. Inclusiv datele referitoare la siguranţă joacă un rol important în acest context. În ce fel?

Vă arătăm cum puteţi să vă măriţi în continuare performanţa operaţională cu ajutorul soluţiei noastre de siguranţă bazate pe Cloud. Securizaţi-vă avantajul pe care îl aveţi faţă de concurenţă într-o lume digitală – cu soluţia de Cloud bazată pe PROFINET de la Phoenix Contact.  

Avantajele dumneavoastră

  • Disponibilitate maximă, deoarece aveți mereu și din orice loc acces la datele despre proces şi siguranţă
  • Productivitate crescută prin analiza unitară a datelor, resurselor şi utilajelor
  • Reducerea la minimum a defecţiunilor şi a timpilor de nefuncționare, prin întreţinere preventivă
  • Comunicații sigure și certificate, prin codare TLS

Soluţii de siguranţă bazate pe Cloud pentru o eficienţă mai mare

Safety în Proficloud

Posibilitatea de a avea acces în timp real, prin Internet of things (IoT), la datele sistemelor de siguranţă şi a le transforma în informaţii puternice, vă oferă un potenţial ridicat, de care aveţi nevoie ca exploatator de instalaţii sau producător de utilaje.

  • Transferul datelor de siguranţă în Cloud cu device-uri Cloud
  • Colectarea şi monitorizarea continuă a datelor de proces şi siguranţă în Cloud
  • Evaluarea pe terminalele mobile, oriunde şi oricând, a informaţiilor colectate

I/O-uri sigure şi nesigure compatibile Cloud pentru tabloul de distribuţie

I/O-uri sigure şi nesigure compatibile Cloud pentru instalare în câmp

Posibilităţi cu Siguranţă în Cloud

Cu soluţia Proficloud de la Phoenix Contact, ca exploatator de instalaţii sau producător de utilaje, vă puteţi îmbunătăţi procesele operaţionale, de exemplu prin analiza comportamentului utilizatorilor. Sau încercaţi să optimizaţi construcţia utilajelor sub aspecte ergonomice. Suplimentar, analiza în timp real a datelor permite o întreţinere preventivă aşa încât durata de exploatare a utilajului dvs. poate fi prelungită prin schimbarea din timp a pieselor uzate.

Exemple de aplicații

Vă arătăm exemple de aplicaţii şi noi posibilităţi pe care vi le poate oferi o soluţie de siguranţă bazată pe Cloud:

Sunteţi exploatator de utilaje. Instalaţia dvs. are deranjant de multe întreruperi.

Întreruperile de producţie sunt declanşate prin acţionarea dispozitivelor de Oprire de Urgenţă şi prin deschiderea uşilor.

Soluţie de siguranţă bazată pe Cloud

O primă analiză în timp real a datelor de la comutatoarele de uşă conectate la Cloud şi a întrerupătoarelor de Oprire de Urgenţă vă arată ce utilaj a fost utilizat în ce interval de timp şi ce alţi parametri de proces erau prescrişi. Posibili parametri de proces sunt de exemplu debitul de piese sau rebuturile.

Faceţi un pas mai departe şi efectuaţi analize comparative cu utilaje cu construcţie similară sau cu utilaje de la diverşi producători. Suplimentar puteţi compara performanţa unor utilaje similare în diverse etape de producţie.

De aici se pot trage concluzii cu privire la o construcţie ori utilizare greşită şi se pot elabora măsuri pentru creşterea productivităţii.

Sunteţi exploatator de utilaje. Utilajul este supus lucrărilor de curăţare sau întreţinere periodic.

Monitorizaţi viteza motorului utilajului dvs. şi constataţi că modul de funcţionare s-a schimbat şi că maşina a trecut într-o treaptă redusă de viteză. În timpului modului de configurare, uşile de protecţie rămân totuşi deranjant de des închise.

Soluţie de siguranţă bazată pe Cloud

În Cloud se colectează şi se pun la dispoziţie spre analiză semnalele referitoare la siguranţă, cum sunt blocarea uşilor de siguranţă, dispozitivele de validare în combinaţie cu modurile de funcţionare, precum şi profiluri sigure de viteză în timp real. Aceasta vă permite de exemplu să efectuaţi o verificare de plauzibilitate, ca măsură preventivă înaintea manipulării. 

Sunteţi exploatator de utilaje. Instalaţia dvs. necesită intervenţii frecvente de întreţinere.

Prin intervenţiile de întreţinere frecvente şi care nu figurează în plan, componentele supuse uzurii care sunt relevante pentru siguranţă, ca de exemplu releele, ventilele şi comutatoarele mecanice, sunt suprasolicitate în mod disproporţionat.

Soluţie de siguranţă bazată pe Cloud

Dacă ușa de protecție se deschide prea des, acesta ar putea fi un indiciu că mașina nu funcționează conform așteptărilor și că sunt necesare măsuri de întreținere intensificate. Dvs. în calitate de exploatator al utilajului aveți posibilitatea de a lua măsuri de corecție. Căci o funcționare prea intensă a unui dispozitiv mecanic de blocare a ușii ar reduce durata de exploatare și ar influența durata de utilizare inițială (Mission Time pentru calculul PL). 

Răspundeţi de monitorizarea podurilor şi ecluzelor.

Râurile îngreunează accesul la instalaţiile individuale. Cu soluţia prezentată, podurile basculante şi ecluzele întinse pe suprafeţe mari sunt comandate central dintr-o cameră de comandă.

Soluţie de siguranţă bazată pe Cloud

Utilizaţi soluţia noastră de Cloud ca înlocuitor de cablu pentru date securizate. Puteţi de exemplu să monitorizaţi poduri de la distanţă, să deschideţi şi închideţi poduri sau să acţionaţi oprirea de urgenţă. Inclusiv fotografiile de monitorizare pot fi transferate direct în Cloud şi prelucrate mai departe acolo.

PROFICLOUD – soluția Cloud profesională pentru industrie

Internet of Things (IoT) cu PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) cu PROFICLOUD

Cu PROFICLOUD, Phoenix Contact vă oferă o platformă IoT deschisă pentru integrarea eficientă a componentelor de automatizare compatibile Cloud şi a serviciilor de Cloud.

Cu PROFICLOUD conectați în rețea sistemele dvs. de producție, sigur și indiferent de locație. Pentru aceasta rețelele PROFINET se conectează între ele cu ajutorul cuplorului de sistem.

Utilizați pentru aceasta servicii de-a gata din oferta noastră sau realizați-vă servicii cloud individuale cu kitul nostru de software development (SDK).

Comunicare protejată prin codare TLS

Codare sigură TLS  

Codare sigură TLS

Comunicația de la și către PROFICLOUD este codificată cu TLS 1.2.

Toate aparatele și serviciile care sunt conectate cu PROFICLOUD, stabilesc întotdeauna o conexiune de ieșire. Aceasta înseamnă că toți participanții se conectează cu PROFICLOUD, nu Cloud cu participanții.

În acest fel se evită stabilirea unei conexiuni nedorite din Internet cu participanții Proficloud.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere