Înapoi la Prezentare generală

Posibilități de aplicare a tehnologiei SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – o singură tehnologie, multe posibilități

Transferul simplu a datelor securizate: fără niciun fel de controler de siguranță, prin sisteme de comunicație radio sau direct în cloud.

SafetyBridge (Axioline F/Inline), informații Key visual

Avantajele dumneavoastră

  • Disponibilitate maximă, deoarece accesul la datele referitoare la proces și siguranță este posibil în orice moment și din orice locație
  • Productivitate crescută prin analiza unitară a datelor, resurselor și utilajelor
  • Reducerea la minimum a defecțiunilor și a timpilor de nefuncționare, prin întreținere preventivă

Ce este SafetyBridge Technology?

Cu SafetyBridge Technology, se implementează soluții de securitate descentralizate. Și acest lucru fără niciun fel de controlere de siguranță și independent de rețeaua utilizată. Tehnologia este integrată în sistemele I/O Inline și Axioline F și este compatibilă cu toate cuploarele de bus ale sistemelor. Intrările/ieșirile securizate sunt instalate descentralizat în echipament, împreună cu intrările/ieșirile standard.

Tehnologie SafetyBridge – în siguranță fără controler de siguranță

Releu de protecție în sistemul I/O cu SafetyBridge

Cum funcționează SafetyBridge Technology?

Sistemul este format din intrări și ieșiri securizate și un modul logic. Acesta din urmă recepționează și emite semnale securizate. Modulul logic generează și monitorizează protocolul de transmisie SafetyBridge conceput pentru siguranță și procesează conexiunile logice ale logicii de siguranță parametrizate. Astfel modulul logic preia rolul unui controler de siguranță. Programarea se face prin software-ul SAFECONF.

Soluții de siguranță bazate pe cloud pentru o eficiență mai mare

Siguranța în Proficloud  

Siguranța în Proficloud

Asigurați-vă un avantaj competitiv într-o lume digitală. Cu soluția cloud bazată pe PROFINET, acum puteți transfera inclusiv date de siguranță în cloud, prin Internet.

Posibilitatea de a avea acces în timp real, prin Internet la datele de siguranță și a le transforma în informații concrete, implică un potențial important pentru dvs. ca operator de instalații sau producător de utilaje. Vă puteți îmbunătăți procesele operaționale, de ex. prin analiza comportamentului utilizatorilor. Sau optimizând construcția utilajelor sub aspecte ergonomice. Suplimentar, analiza în timp real a datelor permite o întreținere preventivă, așa încât durata de exploatare a utilajelor dvs. poate fi prelungită prin schimbarea din timp a pieselor uzate, cum ar fi releele.

Transferul wireless a datelor securizate

Transferul datelor securizate prin Bluetooth sau WLAN  

Transferul datelor securizate prin sisteme de comunicație radio

SafetyBridge Technology permite transmiterea tuturor semnalelor de date legate de siguranță. Aveți posibilitatea de a alege între cele două tehnologii wireless Bluetooth sau WLAN. Astfel, cablurile sau transmisiile în inel colector pot fi înlocuite simplu cu căile wireless, fără a schimba caracteristicile legate de siguranță ale aplicației de securitate.

Combinația dintre siguranță și wireless oferă multe avantaje. Această soluție poate fi ușor integrată în rețelele existente de automatizare. Ea aduce economie de costuri în structura descentralizată sau mobilă a utilajelor. În plus, semnalele de siguranță pot fi transmise în mod fiabil la distanțe mari.


Înapoi la Prezentare generală
Software
Siguranță în utilizare
SafetyBridge
  • Posibilități de aplicare a tehnologiei SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere