Axioline F - I/O-uri sigure

Axioline F – I/O în siguranță

Sigur în toate rețelele

Realiyați siguranța funcțională repede și simplu.

Indiferent dacă cu PROFIsafe sau SafetyBridge Technology Cu modulele sigure I/O pentru puteți realiza aplicații de securitate, în cel mai simplu mod cu putință. Și puteți realiza acest lucru și fără controlere de siguranță, independent de rețeaua utilizată.

Avantajele dvs.

  • Aplicații de securitate independente de rețea și de controlere, realizabile grație tehnologiei SafetyBridge.
  • Utilizare flexibilă prin compatibilitatea cu toate sistemele de magistrală standard
  • Configurare simplă cu software-ul SAFECONF

Tehnologia SafetyBridge - cu siguranță, foarte flexibilă

Topologie după principiul tehnologiei SafetyBridge  

Principiul tehnologiei SafetyBridge

Tehnologie SafetyBridge înseamnă că modulele de intrare și de ieșire fac schimb de semnale legate de siguranță. Deoarece modulele editează propriile funcții de siguranță, puteți utiliza controlerul standard și rețeaua numai ca mijloc de transport.

Fără controlerul de siguranță sau un sistem sigur magistrală de câmp, aceasta este o soluție ieftină pentru siguranța funcțională din aplicațiile standard.

Astfel, modulele I/O sigure cu tehnologie SafetyBridge îndeplinesc toate cerințele legate de siguranță până la SIL 3 sau PL e.

Integrare simplă în toate rețelele actuale

I/O-uri sigure pentru Axioline F  

Module Axioline F-I/O sigure

Modulele I/O SafetyBridge nu sunt numai flexibile la montarea în rețea, ci și compatibile cu toate sistemele actuale de magistrale.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Puteți opera modulele I/O sigure chiar și în rețelele mixte, ca PROFIBUS și PROFINET, de pe un controler. În funcție de controlerul standard și sistemul de magistrală alegeți cuplorul de bus adecvat din sistemele noastre I/O modular Inline sau Axioline F.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere