Carcase STANDARD

Carcase STANDARD

Consacrat și versatil

HEAVYCON STANDARD cu blocarea rapidă și fiabilă cu pârghie: potrivit pentru numeroase aplicații.

Înapoi la Carcasă

Categorii

Căutare în Carcase STANDARD

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele metalice HEAVYCON STANDARD sunt făcute din aluminiu deosebit de rezistent la coroziune și conductor de electricitate și sunt potrivite pentru aplicațiile CEM. Rezistă la vibrațiile și sarcinile mecanice mari și sunt etanșe fiabil, conform gradelor de protecție IP66/IP67.

Avantajele dumneavoastră

  • Rezistență mare la coroziune datorită calității superioare a aluminiului turnat sub presiune
  • Economie de spațiu și timp, datorită pârghiei pentru blocare transversală și longitudinală
  • EMC ready prin suprafețele conductoare și garnituri
  • Compatibilitate continuă cu standardul industrial, prin dimensiunile standardizate
  • Montare și întreținere rapide și simple

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere