Sercos

Rapid și sincron

Rapid și sincron

De ani de zile, soluția consacrată pentru aplicații de Motion Control: interfața publică, în timp real, pentru Sercos.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Bazați-vă pe magistrala de automatizare Sercos. De la începutul anului 1990, aceasta a evoluat într-un standard de comunicare în timp real, acceptat la nivel mondial, pentru aplicații sofisticate și precise. A treia generație din seria Sercos, bazată pe Ethernet standard.

Avantajele dvs.

  • Transfer rapid de date: viteză Ethernet de 100 Mbps
  • Timpi reduși de funcționare, datorită prelucrării rapide a telegramelor în timp real Sercos, în timpul rulării (on the fly)
  • Instalare simplă și cu economie de costuri - fără componente de rețea suplimentare, ca huburile și switchurile
  • Durată liber selectabilă de ciclu, prin ciclurile de comunicare variabile, între 31,25 µs și 65 ms
  • Versatil, deoarece protocoalele Ethernet de orice fel sunt transmise în paralel cu comunicația în timp real Sercos și fără defecțiuni în timpul ciclului
  • Protecție împotriva străpungerii cablului și căderii mediului de transmisie, grație mecanismului de redundanță fără reacție

Precis și eficient

Mașină de ambalare  

Sercos în uz: mașini automate de ambalare

Cu Sercos obțineți precizie maximă în timp real. Profitați de avantajele sistemului:

  • Sincronizare unică a hardware-ului
  • Fluctuații minime de semnal (bruiaj)

Astfel, bruiajul unui dispozitiv master Sercos este de numai ±10 ns. Precizia de sincronizare este mai mică decât 20 ns. Concurența a obținut mai puțin de 100 ns.

Componente I/O Axioline

Componente I/O pentru sercos, de la Phoenix Contact.  

Componente I/O pentru Sercos

Sistemul I/O Axioline este prevăzut pentru componentele I/O Sercos, pentru instalare în tabloul de distribuție și pe câmp.

Pentru instalare în tabloul de distribuție
Datorită ratei de actualizare de 1 µs per modul I/O, cu seria Axioline F puteți exploata pe deplin potențialul Sercos. Astfel, beneficiați de sistemul ideal pentru aplicații deosebit de rapide și sincrone.
Gama extinsă a sistemului I/O cu blocuri modulare oferă flexibilitate maximă. Împreună cu cuplorul de bus puternic Sercos, puteți alătura și stația Sercos oferită.

 

Pentru instalare în câmp
Dispozitivele din seria E Axioline își dovedesc valoarea prin instalarea rapidă, carcasele robuste din punct de vedere mecanic și manevrarea deosebit de simplă. Pe lângă funcțiile digitale uzuale, comunicația IO-Link oferă, de asemenea, flexibilitate maximă. Pentru fiecare cerință aveți la dispoziție două configurații de carcasă (din metal și din plastic).

Instalare simplă

Cablu CAT5e  

Cablu CAT5e

Conectați toate dispozitivele cu cabluri CAT5e standard de nivel industrial de la Phoenix Contact. Instalarea este foarte ușoară: După o fază scurtă de inițializare, rețeaua este sincronizată și gata de utilizare.

Cuplați simplu dispozitivele noi în timpul operării. Le puteți include automat în comunicații și în schimbul de date în timp real (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere