Ruggedline

Sisteme I/O robuste pentru cerințe legate de caroseriile automobilelor

Robust și fiabil

Comunicații fiabile de date, specializate în caroserii auto.

Înapoi la Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Categorii

Căutare în Ruggedline

Afişează toate produsele din această categorie

Dispozitivele I/O robuste cu design bloc sunt optime pentru utilizare în medii industriale severe și sunt disponibile pentru sistemele INTERBUS și PROFINET. Sistemul I/O a fost dezvoltat special pentru cerințele legate de caroseria automobilelor.

Avantajele dvs.

  • Comunicații sigure și în medii cu CEM accentuată, grație transmisiei de date prin fibră optică
  • Montarea fără instrumente, prin fixare pe placa de montaj, facilitează instalarea
  • Deosebit de robust împotriva stropilor de sudură și împotriva deteriorării mecanice
  • Concepția specifică mediului industrial, pentru cerințele legate de caroseria automobilelor

Comunicații fiabile și în cele mai dificile condiții

Dispozitiv Ruggedline cu conector Push-Pull  

Ruggedline - specializată în caroserii auto

Montați dispozitivul I/O acolo unde este necesar – direct pe mașină. Dispozitivele I/O Ruggedline rezistente, cu grad de protecție IP67, acceptă PROFINET și INTERBUS.

Tehnologia cu fibră optică și carcasele din zinc turnat sub presiune permit utilizarea în medii cu interferențe electromagnetice puternice.

Cu dispozitivul I/O Ruggedline pentru PROFINET conectați toate tehnologiile de magistrale și de alimentare prin tehnologia de conectare Push-Pull. Astfel economisiți timpul necesar pentru instalare.

  • Strângeți conectorii și conexiunile sunt realizate perfect.
  • Pentru deconectare, pur și simplu glisați capacul.
  • Opțional, conexiune PROFINET prin cablu din cupru sau fibră optică.

 

Deosebit de potrivit pentru aplicațiile de sudură

Dispozitivele I/O Ruggedline sunt extrem de robuste  

Ruggedline – utilizare chiar și în condiții nefavorabile

Dispozitivele Ruggedline sunt extrem de robuste. În combinație cu carcasele din zinc turnat sub presiune, este posibilă chiar și montarea în imediata vecinătate a pistoalelor de lipit sau a graifărelor.

Montare simplă

Ruggedline simplifică instalarea prin dispozitivele electronice snap-on  

Ruggedline – fixare simplă

Dispozitivele electronice snap-on simplifică instalarea și punerea în funcțiune la sediu și asigură montarea și înlocuirea fără instrumente, în cazul lucrărilor de întreținere.

Pentru dispozitivele INTERBUS vă stă la dispoziție conectorul hibrid brevetat, care poate fi instalat pe câmp. Acesta combină conexiunea pentru date și alimentare în carcasa IP67 - astfel instalarea este și mai rapidă și erorile de cablare sunt reduse la minimum.

Ruggedline pentru INTERBUS

Dispozitive I/O Ruggedline pentru INTERBUS  

Demonstrat: Ruggedline pentru INTERBUS

Profitați de avantajele sistemelor I/O Ruggedline și pentru rețelele INTERBUS. Familia de produse include, pe lângă dispozitivele I/O, module releu și demaroare rezistente.

Ca mediu pentru magistrală, combinați, opțional, fibra optică și liniile de cupru. Doriți să schimbați mediile? – Cu un adaptor, nicio problemă.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere