Router și switch-uri Layer 3

Router și switch-uri Layer 3

Router și switch într-unul

Switch-urile Layer 3 combină mecanismele switch de nivel Layer 2 cu routing-ul de nivel Layer 3.

Înapoi la Switchuri Ethernet

Categorii

Căutare în Router și switch-uri Layer 3

Afişează toate produsele din această categorie

Cu routerele industriale și switch-urile Layer 3 de la Phoenix Contact, puteți conecta mașinile, sistemele de producție sau subrețele în ansamblu la rețeaua de rang superior a companiei.

Avantajele dumneavoastră

  • Structură optimă a rețelei datorită segmentării prin switch-uri Layer 3
  • Conexiune foarte flexibilă, independentă de domeniul de adrese, a mașinilor la rețeaua de producție, grație celor mai diverse mecanisme NAT
  • Conexiune redundantă a sistemelor cu aceleași domenii de adrese IP în rețele de rang superior
  • Conectarea mai multor subrețele printr-o varietate de tipuri de medii, grație funcției Layer 3 și diversității mediilor

Switch-uri NAT pentru integrarea sistemelor cu aceleași domenii de adrese IP

Switch NAT FL NAT 2000  

Switch-ul NAT îmbină routing-ul NAT și switching-ul într-un singur dispozitiv

În cazul în care într-o rețea se operează în paralel mașini identice, fiecare mașină trebuie să fie configurată în mod individual. Numai astfel acestea pot fi integrate în rețeaua de comunicații de rang superior. Cu NAT (Network Address Translation) operați toate celulele de producție cu același domeniu de adrese IP – fără a fi necesară configurarea individuală a mașinilor.

Switch-urile noastre NAT îmbină proprietățile unui Managed Switch 2000 cu cele ale unui router NAT foarte flexibil ​–​ într-un singur dispozitiv montat pe șină DIN.

Segmentare prin switch-uri Layer 3

Modular Managed Switch GHS  

Switch-ul Layer 3 GHS permite automatizarea flexibilă și rutarea cu o diversitate mare a mediilor

Prin segmentarea rețelei, puteți configura rețele ample și complexe. Switch-ul modular Layer 3 GHS rutează cu redundanță datorită VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) între diferitele subrețele și comunică astfel eficient și economic. Switch-ul Gigabit acceptă rutarea la toate porturile și acoperă prin structura sa modulară necesarul de porturi pentru aplicațiile industriale. Puteți astfel utiliza rutarea bazată pe porturi de până la 28 de ori. În plus, switch-ul Ethernet este compatibil cu numeroase protocoale și standarde.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere