Înapoi la Prezentare generală

Automatizare individuală - cu switchurile pre-configurate

FL NAT SMN 8TX combină mecanismele de switchuri pe nivelul 2 și rutarea pe nivelul 3. Astfel puteți lucra economic și eficient, deoarece switchul extrem de funcțional este deosebit de subțire și economisește timpii necesari pentru instalare și configurare.

Adaptate în funcție de client

Switch cu funcție de rutare NAT și MEM-Plug atașabil  

Preconfigurare simplă – cu MEM-Plug

Flexibilitate continuă: cu un mediu de stocare detașabil, prin mufa MEM-Plug, FL NAT SMN 8TX poate fi pre-configurat în mod individual. Astfel puteți obține un dispozitiv care să vă satisfacă cerințele.

Cu MEM-Plug puteți, de exemplu, să pre-configurați diverse funcții cu economie de timp:

  • Comutarea funcției 1:1-NAT
  • Apelarea LAN-IP static 192.168.10.10
  • Setarea vitezei, în mod implicit, la 100 Mbps

 


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13