Router și switchuri de nivel 3

Router și switchuri de nivel 3

Compact și flexibil

Diagnosticare maximă, atât cât este posibil, spațiu îngust, atât cât este necesar.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Router și switchuri de nivel 3

Afişează toate produsele din această categorie

Cu routerele industriale și switchurile de nivel 3 de la Phoenix Contact conectați mașinile, sistemele de producție sau întreaga subrețea la rețeaua suprapusă a companiei. Managed Switches cu design modular de la Phoenix Contact formează temelia aplicațiilor dvs. de automatizare. Switchul cu funcție de rutare NAT combină caracteristicile unui switch Managed Switches cu cele ale unui router 1:1-NAT - într-un singur dispozitiv montat pe șină DIN.

Avantajele dvs.

  • Structură optimă a rețelei prin segmentarea cu switchuri de nivel 3
  • Conexiunea simplă, independentă de domeniul de adresare, a mașinilor la rețeaua de producție, grație raportului NAT 1:1
  • Integrarea sistemelor cu aceleași domenii de adresare IP în rețelele de nivel superior, cu raport NAT 1:1
  • Conectarea mai multor subrețele printr-o varietate de tipuri de medii, grație funcției de nivel 3 și diversității mediilor

Rețele sigure pentru viitor, cu diversitate mare a mediilor

Diverse medii pentru conexiunea la Managed Switch în design modular  

Automatizare flexibilă cu diversitate mare a mediilor

Profitați de avantajele diverselor medii – cu un singur dispozitiv. Switchurile modulare Gigabit asigură, prin designul modular, aplicațiile industriale cu cerințe legate de porturi.

În plus, acestea acceptă multe protocoale și standarde:

  • Protocol standard IT
  • Toate standardele obișnuite Gigabit și Ethernet de viteză
  • Protocoale de automatizare PROFINET și EtherNet/IP

Funcție de Nivel 3 pentru comunicații inteligente

Design de rețea cu switchuri de Nivel 3  

Automatizare cu switchuri modulare și funcție de Nivel 3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) este cuvântul cheie atunci când vine vorba de gestionarea mai multor routere redundante.

Prin introducerea unui card flash SD cu licență de Nivel 3 puteți integra aceste funcții în switchul modular Gigabit de la Phoenix Contact.

Astfel puteți ruta de până la 28 de ori, în funcție de port sau puteți opera mai multe routere redundante.

Eficiență în spațiu îngust

Funcție de rutare Nat în design subțire  

Design compact pentru montare cu economie de spațiu în tabloul de distribuție

Rutarea și comutarea sunt funcții importante pentru un schimb de date fără probleme în rețelele Ethernet. FL NAT SMN 8TX combină aceste două funcții într-un dispozitiv subțire.

Utilizați acest potențial de economisire pentru automatizarea dvs.

Integrare economică în rețele suprapuse – cu adresare virtuală (NAT)

Sistem cu mai multe celule de producție, controlat prin switch cu funcție de rutare NAT  

Routerul 1:1-NAT controlează mai multe celule de producție cu aceleași domenii de adresare IP

În cazul în care pe o rețea operează în paralel mașini identice, fiecare mașină trebuie să fie configurată în mod individual. Numai așa acestea pot fi integrate în rețeaua suprapusă de comunicații.

Doriți să economisiți acest timp de configurare?

Cu 1:1-NAT (Network Address Translation) operați toate celulele de producție cu același domeniu de adresare IP – fără a fi necesară configurarea individuală a mașinilor.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere