Comutator rotativ

Compact și durabil

Compact și durabil

Funcționare compactă și fiabilă a tabloului de distribuție, pentru aplicații versatile.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Comutator rotativ

Afişează toate produsele din această categorie

Realizat din materiale de înaltă calitate, comutatorul rotativ are un design compact și o durată de exploatare mecanică și electrică ridicată. Comutatoarele sunt aprobate internațional și pot fi utilizate până la 20 A și 690 V.

Avantajele dvs.

  • Posibilitate de utilizare cu economie de spațiu, prin designul compact
  • Funcționare sigură prin punctele de conectare rezistente, chiar și atunci când ușa tabloului de distribuție este deschisă
  • În cazul unor cerințe exigente, sunt adecvate prin contactele sigure împotriva șocului și vibrațiilor
  • Operare simplă și în condiții de siguranță prin driverul de înșurubare plus-minus, cu ghidaj optimizat
  • Siguranță în viitor, prin contactele fără cadmiu și conformitatea cu RoHS

Etichetare individuală

Etichetare  

Suporturi etichetă cu etichete adecvate

Pentru identificarea clară a comutatorului rotativ, suporturile de etichetă sunt echipate cu etichete snap-on, pentru imprimare individuală.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere