Componente de reechipare și modernizare

Componente de reechipare și modernizare

Migrație PLC rapidă

Cu adaptoarele de reechipare de la Phoenix Contact, aduceți utilajele vechi la nivelul tehnologic actual.

Înapoi la Cablare sistem pentru controlere

Categorii

Căutare în Componente de reechipare și modernizare

Afişează toate produsele din această categorie

Durata de viață și disponibilitatea hardware, mai ales la sistemele de comandă, este limitată. Dacă procurarea de piese de schimb devine prea dificilă sau prea scumpă, sau dacă este nevoie de un sistem cu performanțe mai mari, ar trebui să vă gândiți la o reechipare sau modernizare a sistemului dvs.

Avantajele dvs.

  • Disponibilitate ridicată datorită timpilor reduși de nefuncționare în timpul procesului de migrare
  • Conectare fără eroare prin păstrarea cablării de câmp existente
  • Efort redus de cablare, grație componentelor conectabile
  • Scăderea costurilor de mentenanță prin dezvoltarea tehnologică continuă a sistemului

Adaptoare de reechipare, privire de ansamblu

Adaptor intermediar, adaptor de implementare și adaptor de punere în funcțiune  

Diferite adaptoare de reechipare pentru migrația PLC

1) Adaptor intermediar pentru implementarea SIMATIC® S5 pe SIMATIC® S7-400

Conectorul S5 este conectat direct pe cardul I/O cu ajutorul unui adaptor intermediar. În locul lui S5 este montat noul S7-400. Cablarea de câmp existentă se păstrează.

2) Adaptor de implementare de la SIMATIC® S5 pe SIMATIC® S7-300

Adaptoarele de implementare conectează adaptorul frontal cu modulele I/O ale S7-300. Cu autorul adaptoarelor, semnalele adaptorului frontal pentru conectare S5 pot fi implementate pe o bandă cu 50 de poli. Distribuția semnalului se efectuează prin intermediul cablurilor de sistem și adaptorului frontal pentru conectare, pe modulul E/A.

3) Adaptor de punere în funcțiune pentru prelungirea cablării de câmp SIMATIC® S5

Cu ajutorul adaptoarelor universale de punere în funcțiune sunt prelungite toate semnalele cablării S5 existente. Capătul liber al cablului poate fi conectat la controlere diferite, ca S7-400 sau S7-300. Aceasta permite comunicarea în scop de testare între cablarea de câmp existentă a S5 și noul controler. Deoarece noua unitate de control este dispusă temporar în fața tabloului de distribuție, starea inițială a sistemului poate fi reconstituită, în funcție de necesitate. Dacă sistemul lucrează impecabil cu noul controler, atunci S5 poate fi înlocuit.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere