Măsurători dependente de rezistenţă

Protecție individualizată la supratensiune

Protecție individualizată la supratensiune

TERMITRAB complete oferă protecția adecvată la supratensiune pentru orice situație

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Categorii

Căutare în Măsurători dependente de rezistenţă

Afişează toate produsele din această categorie

În cazul măsurătorilor dependente de rezistență, rezitența internă a dispozitivelor de protecție la supratensiune poate cauza o modificare nedorită a rezultatului măsurătorii. Din acest motiv sunt disponibile pentru aceste cazuri comutații de protecție cu impedanță proprie extrem de joasă.

Avantajele dvs.

  • Instalare cu economie de spațiu, cu cele mai înguste dispozitive de protecție
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicații
  • Verificare simplă datorită execuției de plug-in a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Utilizare la nivel mondial în domenii potențial explozive, prin aprobările ATEX și IECExUtilizare la nivel mondial în domenii potențial explozive, prin aprobările ATEX și IECEx

Măsurători dependente de rezistență

TERMITRAB complete pentru aplicații PT100  

TERMITRAB complete pentru aplicații PT100

Dacă se determină direct o valoare de măsură prin valoarea rezistenței unei componente electrice impedanțele suplimentare în cadrul buclei de măsură joacă un rol deosebit. Aceasta se referă de ex. la măsurători ale temperaturii cu reziatențe de măsură cu platină (PT100, PT1000) dar și la mărcile tensiometrice folosite în tehnica bifilară.De regulă, produsele MSR de protecție la supratensiune au impedanțe pe traseul longitudinal.Dacă impedanțele sunt aplicate în circuit fără recalibrare, rezultatul măsurătorii este denaturat în funcție de modificarea impedanței totale. Variantele de comutare fără rezistențe longotudinale suplimentare simplifică instalarea protecției la supratensiune la asemenea aplicații.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere