Monitorizarea curenților reziduali pentru stații de încărcare și wallbox-uri

Monitorizarea curenților reziduali

Înregistrarea oricărui tip de curent rezidual

Creșteți disponibilitatea punctelor dvs. de încărcare și evitați apelarea serviciilor scumpe.

Înapoi la Controlere de încărcare

Categorii

Căutare în Monitorizarea curenților reziduali

Afişează toate produsele din această categorie

Cu un modul de curent diferențial rezidual al seriei EV-RCM pot fi identificați curenții reziduali de c.a. și c.c., conform cerințelor IEC 62752, cu un senzor de măsurare. În combinație cu un dispozitiv de protecție la curenți reziduali de tip A, modulul elimină necesitatea utilizării dispozitivului de protecție la curenți reziduali de tip B scump, prin întreruperea procesului de încărcare în cazul unei defecțiuni.

Avantajele dumneavoastră:

  • Creșterea disponibilității și duratei de exploatare a punctelor de încărcare prin monitorizarea permanentă a curenților diferențiali
  • Înregistrare sensibilă la orice tip de curent rezidual, cu doar un transductor de măsură
  • Utilizarea și continuarea exploatării posibilă printr-un dispozitiv avantajos de protecție la curenți reziduali de tip A
  • Monitorizarea confortabilă a stării și resetarea automată în cazul defecțiunilor (în combinație cu cu controlerele de încărcare Phoenix Contact)

Modul de curent diferențial rezidual cu un canal

Modul RCM cu un canal, pentru monitorizarea curenților reziduali ai unui punct de încărcare  

Modul de curent diferențial rezidual cu un canal

Modulul cu un canal EV RCM Basic cu senzor de măsurare este conceput special pentru un punct de încărcare. În combinație cu dispozitivele de protecție la curenții reziduali de tip A, această variantă este potrivită pentru utilizarea în puncte de încărcare simple în domeniul casnic.

Exemplu de aplicație: stație de încărcare casnică

Reprezentarea structurii unui wallbox cu monitorizarea curenților diferențiali  

Structura unui wallbox cu monitorizarea curenților diferențiali

O stație de încărcare casnică, cu ajutorul unui modul RCM cu un canal de la Phoenix Contact, poate identifica curenții reziduali și poate deconecta punctul de încărcare. Astfel este asigurată funcționarea pe termen lung a unui punct de încărcare compact pentru acasă.

Modul pentru curent diferențial rezidual cu două canale

Modul RCM cu două canale pentru monitorizarea curenților diferențiali de la două puncte de încărcare separate  

Modul pentru curent diferențial rezidual cu două canale

Modulul cu două canale EV RCM Compact este utilizat la înregistrarea sensibilă la orice tip de curenți reziduali la două puncte de încărcare separate ale unei stații de încărcare. Monitorizarea separată prin intermediul a doi senzori de măsurare îmbunătățește disponibilitatea punctelor de încărcare în mediul comercial. Datorită evaluării separate a semnalului într-o singură unitate RCM, economisiți spațiu și costuri.

Exemplu de aplicație: puncte de încărcare comerciale

Reprezentarea structurii unei stații de încărcare cu puncte de încărcare separate și monitorizarea curenților reziduali  

Infrastructură de încărcare cu modul RCM cu două canale

Un modul RCM cu două canale oferă posibilitatea monitorizării a două puncte de încărcare separate ale unei stații de încărcare, pentru posibilii curenți reziduali. Operatorii unei infrastructuri comerciale de încărcare beneficiază astfel de disponibilitate sporită.

Avantajele combinației cu controlere de încărcare Phoenix Contact

Controlere de încărcare EVCC Basic și EVCC Advanced  

Controlere de încărcare EVCC Basic și EVCC Advanced

Conectarea modulelor RCM la controlerele de încărcare EV Charge Control Basic sau EV Charge Control Advanced de la Phoenix Contact vă permite monitorizarea confortabilă a stării, precum și resetarea automată a modulului, imediat ce dispare curentul rezidual.

Astfel evitați apelarea serviciilor costisitoare și asigurați disponibilitatea imediată a punctului de încărcare pentru procese de încărcare ulterioare. În plus, obțineți protecția necesară împotriva șocurilor electrice în timpul încărcării autovehiculelor electrice conform IEC 61851-1 și DIN VDE 0100-722.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere