Repetor

Creșterea disponibilității

Creșterea disponibilității

Prin intermediul repetoarelor noastre pentru sisteme RS-485 și rețele CAN puteți îmbunătăți performanțele și disponibilitatea sistemelor dvs. de magistrale.

Înapoi la Transmisie prin cabluri de cupru

Categorii

Extinderea rețelelor, mărirea numărul de dispozitive: cu seria de repetoare PSI-REP puteți realiza numeroase concepte de instalare pentru aproape toate sistemele obișnuite de magistrală de câmp.

Avantajele dvs.

  • Acoperire și viteză mărită, prin segmentarea rețelei
  • Evitarea curenților de compensație, grație separării galvanice de înaltă calitate între segmente individuale
  • Configurații diverse de rețea, prin utilizarea repetoarelor

Segmentați și extindeți cu repetoare pentru magistrale de câmp

Repetoare pentru mai multă disponibilitate a sistemelor  

Produse puternice pentru sisteme de transmisie bazate pe CAN și pe RS 495

Cu repetoarele de la Phoenix Contact realizați rețele sigure și eficiente. Puteți să vă extindeți rețeaua, independent de rata de transfer a datelor. Astfel, numărul de dispozitive poate fi extins prin segmentarea cu repetoare. În funcție de fiecare cerință, puteți mări razele de acțiune, puteți transmite cu protecție CEM, puteți extinde și distribui canalele. Conceptul modular permite combinații aleatorii din canale de cupru și canale cu conductor cu fibră optică.

  • Grație bit-retimingului cu prelucrare de semnal, repetoarele pot fi conectate în cascadă oricât de adânc
  • Bit-oversamplingul integrat asigură telegrame fără interferențe
  • Detectarea Start-delimiter recunoaște fără reacții telegrame PROFIBUS distruse și le filtrează afară din rețea

 

Terminație activă pentru rețelele Profibus și RS-485

Terminație activă magistrală pentru rețele Profibus și RS-485  

Terminație activă magistrală pentru rețele Profibus și RS-485

Programare activă a rețelelor Profibus și RS-485: cu PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, nu este nicio problemă.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Comunicații fără interferențe pe magistrală grație programării permanente și active. Astfel, componentele magistralei pot fi cuplate și decuplate în timpul operării
  • Interfețe solide de programare în rețea
  • Sursă de alimentare redundantă
  • Manevrarea tensiunii de alimentare prin conector magistrală cu instalare pe şină pentru operare în comun

Dispozitivele active de programare și diagnosticare asigură alimentarea cu energie prin conexiunea D-SUB. Dispozitivul poate fi utilizat și ca interfață definită de service, în interiorul unui sistem de magistrală.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere