Operarea la distanță a IPC-urilor din rețea

Operare flexibilă IPC-uri

Operare flexibilă IPC-uri

Nu scăpați din priviri sistemele și procesele în rețea - mobilitate simplă, prin Ethernet sau WLAN.

Înapoi la Control și operare de la distanță

Categorii

Căutare în Operarea la distanță a IPC-urilor din rețea

Afişează toate produsele din această categorie

Optimizați conceptul de exploatare pentru cerințele sistemului dvs. Cu software-ul Portico instalați până la 16 clienți Thin chiar acolo unde aveți nevoie de ei. Atunci când mai mulți angajați trebuie să acceseze mașina din diferite locuri, personalizați soluțiile. Datorită alocărilor clare ale drepturilor de utilizare, vă protejați sistemul împotriva accesului neautorizat.

Avantajele dvs.

  • Concepte individuale de exploatare și monitorizare, cu până la 16 clienți
  • Afișarea simultană a informațiilor de pe ecranul unui IPC pe mai multe stații de operare, fără sistemul de operare a serverului
  • Rentabilitate prin utilizarea clienților Thin
  • Gestionarea confortabilă a dreptului de operare, prin instrumentul integrat de configurare
  • Răspuns rapid pe ecran și de intrare, prin intermediul comunicației prin protocolul de rețea TCP/IP
  • Cerințe reduse de hardware, grație spațiului mic ocupat în memoria serverului și a clientului

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere