Monitorizare la distanță

Monitorizare la distanță

Timpi mici de reacție

Monitorizați senzorii analogici și digitali prin telefonia mobilă.

Înapoi la Monitorizare și diagnosticare

Categorii

Căutare în Monitorizare la distanță

Afişează toate produsele din această categorie

Utilizați rețeaua de telefonie mobilă pentru supravegherea mașinilor și sistemelor dvs. Familia de produse pentru telefonie mobilă TC Mobile I/O de la Phoenix Contact vă alarmează automat, prin SMS, e-mail și GPRS, cu privire la starea aplicației dvs. Astfel timpii de nefuncționare sunt reduși la minimum și procesele sunt optimizate.

Avantajele dvs.

  • Monitorizare de la distanță a senzorilor digitali și analogici
  • Reducere la minimum a timpilor de nefuncționare a mașinilor și sistemelor, grație alarmării automate prin SMS și e-mail
  • Comutare de la distanță a releului, prin SMS
  • Transmitere continuă de date GPRS, prin intermediul protocolului ODP
  • Configurație simplă, direct pe notebook, prin interfața USB și browserul web

Monitorizare prin rețeaua de telefonie mobilă

Sistem de raportare TC Mobile I/O cu două clase de performanță  

Monitorizare la distanță prin rețeaua de telefonie mobilă.

Monitorizați simplu și ușor senzorii analogici și digitali, prin rețeaua de telefonie mobilă și comutați releul de la distanță. TC Mobile I/O transmite datele în mod sigur, prin SMS, e-mail și GPRS.

Beneficiați de TC Mobile I/O fie ca dispozitiv la curent continuu, cu un interval al tensiunii între 10 V și 60 V, fie ca dispozitiv la curent alternativ, cu 93 V până la 250 V. Caracteristica specială a dispozitivelor la curent continuu: pe lângă cele patru intrări digitale, acestea au și două intrări analogice, la care se poate măsura atât tensiunea, cât și curentul.

Toate dispozitivele sunt deosebit de simplu de manevrat și, grație gamelor mari de tensiune și diferitelor intrări, pot fi utilizate în mod versatil.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere