Control și operare de la distanță

Acces flexibil la distanță

Acces flexibil la distanță

Comunicați în mod constant și țineți mereu procesele la vedere.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Control și operare de la distanță

Afişează toate produsele din această categorie

De la producția clasică până la operațiuni de aprovizionare și eliminare: a fi mereu informat cu privire la toate evenimentele, devine din ce în ce mai important. Phoenix Contact vă oferă soluții bine gândite și flexibile pentru controlul componentelor distribuite ale sistemului, precum și pentru comunicația server-client a PC-urilor industriale în rețea.

Avantajele dvs.

  • Vizualizare transparentă a tuturor unităților de comandă, grație software-ului cu control de la distanță
  • Acces flexibil la vizualizare, datele de procesare și alarme, datorită afișării simultane a unui IPC pe mai multe stații de operare
  • Notificare imediată în caz de eroare, de exemplu prin rețeaua de telefonie fixă sau mobilă

Control la distanță: integrare permanentă a stațiilor distribuite

Software Resy+  

Software Resy+

Nu scăpați sistemul din vedere: cu soluția de control la distanță de la Phoenix Contact monitorizați și controlați componentele separate spațial ale sistemului. Astfel sunteți informat în orice moment cu privire la toate citirile generice ale stațiilor dvs. externe. Trimiteți comenzile direct de la un punct central de comandă.

Grație protocolului special, transmiteți datele de procesare în mod sigur, prin rețele cu domenii largi. Pentru aproape toate rețelele de telecomunicații, vă oferim soluții de control la distanță, cum ar fi, de exemplu, pentru linii analogice dedicate, rețele radio și rețele deschise de telefonie fixă și mobilă.

Pentru designul tehnologiei moderne de control la distanță combinați simplu componentele noastre standard de automatizare cu software-ul de control la distanță Resy+.

Avantajele acestei soluții de control la distanță:

  • Control la distanță și automatizare cu un singur dispozitiv
  • Ideal pentru utilizarea în aplicațiile de infrastructură
  • Conectează în mod confortabil componentele aflate la distanță ale sistemului, într-un sistem de control
  • Integrare simplă în rețelele existente
  • Comunicații în conformitate cu standardul în control la distanță IEC 60870-5-101/104

Operare la distanță: controlul din orice punct al PC-urilor industriale

Software-ul Portico: operare multiplă a proceselor  

Software-ul Portico: operare multiplă a proceselor

Software-ul Portico de la Phoenix Contact este soluția simplă pentru operarea multiplă a proceselor.

  • Concepte individuale de exploatare și monitorizare, cu până la 16 clienți
  • Afișarea simultană a informațiilor de pe ecranul unui IPC pe mai multe stații de operare, fără sistemul de operare a serverului
  • Rentabilitate - prin utilizarea clienților Thin

 

Funcția de multiplexare pentru modernizare - se configurează automat

Funcție de multiplexare

Modernizarea simplă a funcției de multiplexare

Cu software-ul pentru sisteme de multiplexare, din două controlere modulare ILC 131 ETH faceți un sistem de multiplexare. Și aceasta fără a fi nevoie de programare, deoarece sistemul se configurează automat. Extindeți ușor două CLP cu cardul SD FLASH 512MB MODULAR MUX și discurile I/O corespunzătoare, cu dispozitiv master și sclav - gata!

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere