Control de la distanță

Date de procesare mereu vizibile

Date de procesare mereu vizibile

Sisteme distribuite orientate spre evenimente și monitorizarea și controlul în siguranță? Nicio problemă cu soluțiile noastre de control la distanță.

Înapoi la Funcții bloc

Categorii

Căutare în Control de la distanță

Afişează toate produsele din această categorie

Integrarea globală a sistemelor distribuite cu sistemele inteligente de control la distanță devine din ce în ce mai importantă: Phoenix Contact vă oferă, prin intermediul sistemului de automatizare ReSy+, o soluție fiabilă.

Avantajele dvs.

  • Simplu - transmiterea la distanță a semnalelor, fără fir
  • Rentabil: până la 20 km conexiuni de rețea, prin cablurile existente de control la distanță
  • Compact: Control la distanță și automatizare cu un singur dispozitiv ReSy+
  • Flexibil - cu stațiile extrem de modulare de control la distanță
  • Versatil, datorită transmiterii datelor prin Ethernet, comunicații radio, GPRS, telefonie fixă, GSM, precum și wireless industrial

Parametrizare în loc de programare

Accesul de la distanță al mașinilor și sistemelor, la nivel mondial  

Acces de la distanță la nivel mondial

Sistemul de control la distanță ReSy+ (Remote Systems) permite o monitorizare sigură, orientată spre evenimente și rentabilă a sistemelor dvs distribuite. Acesta funcționează atât prin Ethernet, cât și prin interfețele seriale.

Puteți transmite, de asemenea, datele de procesare, prin Bluetooth, wireless industrial, GSM, precum și prin telefonie fixă și Ethernet.

Librăriile ReSy+ includ exemple pre-programate, pe care le puteți utiliza direct. Sau le puteți configura din blocurile finisate, chiar dintr-o soluție. Avantajul este evident: nu mai programați, doar parametrizați. Astfel economisiți timp și costuri.

Utilizarea unui protocol versatil, ca ODP, IEC 60870-5-101 și -104 vă permite conexiunea în rețea a stațiilor de control la distanță cu sistemul de control. Dacă nu aveți la dispoziții linii închiriate, atunci datele din rețeaua publică de telefonie sunt redirecționate și se transmit prin conexiuni analogice, digitale, GSM sau GPRS/EDGE/3G.

Aplicația dvs. determină soluția. Prin intermediul sistemului de automatizare ReSy+ de la Phoenix Contact puteți construi, simplu și rapid, diferite căi de control la distanță. În plus, puteți deveni și mai flexibil, în orice moment.

Librăria de comunicații cu control la distanță ReSySMS

Monitorizarea sistemelor distribuite, de exemplu, prin semnalizare prin SMS  

Librăria de comunicații cu control la distanță ReSySMS

Librăria de comunicații cu control la distanță ReSySMS este modernă, flexibilă și economică. Astfel, prin monitorizarea stațiilor distribuite, puteți utiliza transmiterea de SMS-uri prin telefonie fixă, fax sau telefonie mobilă.

Alegerea posibilităților de utilizare

  • Expediere SMS-uri cu 160 de caractere pe mesaj
  • Semnalizarea defecțiunilor sau controlul de la distanță al sistemelor distribuite
  • Utilizarea mai multor adrese sau grupuri de destinație, prin intermediul unui registru auto-definit
  • Trimitere de SMS-uri de la controler pe telefonul mobil sau fax
  • Trimitere de SMS-uri de la controler la controler
  • Lipsa confirmării după un interval definit de timp generează expedierea la o altă adresă de destinație
  • Marcaj de timp pentru asigurarea sincronizării ceasului
  • Asigurarea executării comenzilor prin sistemul de confirmare
  • Expedierea simultană a mai multor mesaje
  • Funcțiile de securitate înglobate asigură accesul exclusiv al receptorului definit

Cu ReSySMS de la Phoenix Contact aveți o imagine de ansamblu a tuturor stațiilor externe.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere