Înapoi la Prezentare generală

ReSy104: comunicare între punctele de comandă și stații, prin TCP/IP

Librăria de comunicații cu control la distanță ReSy104 se bazează pe protocolul IEC 60870-5-104. Sistemul de control la distanță permite comunicarea între punctul de comandă și substație printr-o rețea TCP/IP standard. Puteți folosi, de asemenea, transmisia prin DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Posibilități de utilizare

Prezentare generală a familiei de produse pentru control și monitorizare la distanță, prin căi standardizate de comunicare: EDGE, radio, GPRS, GSM  

Prezentare generală a produselor de control la distanță

Informați-vă cu privire la posibilitățile de utilizare pentru ReSy104, pentru comunicarea între punctul de comandă și substație, prin intermediul unei rețele TCP/IP standard:

  • Este posibilă utilizarea internetului pentru comunicare.
  • IEC 60870-5-104 permite transmiterea de date printr-o rețea standard, care poate comunica simultan cu mai multe dispozitive și servicii.
  • Standard ridicat de securitate și codare pentru transmisia de date fiabile cu seria FL MGUARD, adică dispozitive de securitate de la Phoenix Contact.
  • Bună comunicare între dispozitive de la diferiți producători. În lista de interoperabilitate anexată sunt enumerate funcțiile acceptate.
  • Stația de control la distanță se poate conecta, prin librăria ReSy+, în mod redundant, la două sau mai multe sisteme sau interfețe de control la distanță.
  • Colectarea tipurilor de date de bază, cum ar fi mesajele, comenzile și citirile, cu și fără marcaj de timp.
  • Comunicarea pe bază de eveniment asigură transferul activ de evenimente curente.
  • Stocarea cronologică a datelor impune înregistrarea datelor cu marcaj de timp.

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere