Control la distanță

Soluții conectate prin telefonie mobilă sau cablu de cupru pentru tehnologia de control la distanță

Toate posibilitățile pentru tehnologia de control la distanță

Soluții conectate prin telefonie mobilă sau cablu de cupru.

Înapoi la Comunicație la distanță

Categorii

Căutare în Control la distanță

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să conectați stații externe aflate la mare distanță de centrala dvs. de control?  Pentru fiecare aplicație de control la distanță există calea adecvată de transmisie, indiferent dacă prin telefonie mobilă sau prin soluții conectate cu cablu de cupru.

Avantajele dvs.

  • Un spectru larg de soluții de transmisie de la un singur producător, pentru comunicații industriale
  • Selecție flexibilă din punct de vedere economic sau tehnologic

Sistem Ethernet-Extender pentru conectare simplă a rețelelor IP extinse

Sistem Ethernet-Extender  

Ethernet-Extender pentru rețele IP extinse

Cu sistemul Ethernet-Extender conectați rețele Ethernet extinse, de până la 20 de kilometri - cu o simplitate unică, prin Plug-and-Play. Cu ajutorul Managed Ethernet-Extender puteți diagnostica acum și Unmanaged Ethernet-Extender, în mod centralizat, prin IP. Prin SNMP, mesajele pot fi direcționate automat la centrală.

Această combinație permite nu numai diagnosticarea tuturor utilizatorilor și fibrelor prin IP, ci și o conectare rentabilă a sistemelor extinse. Pentru conectare, utilizați, pur și simplu, cablurile existente din cupru cu două fire.

Managed Ethernet-Extender dispune, în acest sens, de o protecție integrată la supratensiune, cu monitorizarea preventivă a funcționării, pentru o disponibilitate mare a sistemului.

Prelungitor PROFIBUS pentru transmisii conectate cu cablu de cupru de până la 20 km

Prelungitor PROFIBUS pentru distanțe mai mari de 1.200 m  

Rate de transfer date de până la 1,5 Mbps

Cu prelungitorul PROFIBUS puteți ajunge la utilizatori PROFIBUS îndepărtați, prin vechile cabluri din cupru - cu rate de transfer date de până la 1,5 Mbps.

Două porturi DSL per dispozitiv permit proiectarea simplă a structurilor redundante punct-cu-punct sau liniare.

În plus, prin conectorul magistrală cu instalare pe șină, este posibilă o deservire mixtă între fibră optică și cupru.

Nu în ultimul rând: sursa de alimentare, prin cablul USB, permite configurarea dispozitivelor, fără alimentare externă la 24 V.

Conectarea de stații aflate la distanță, prin telefonia mobilă

Routere TC, pentru conexiuni date de mare viteză  

Router LTE highspeed

Routerele de telefonie mobilă TC ROUTER de la Phoenix Contact permit conexiuni de date highspeed performante prin rețele mobile 4G LTE cu până la 150 Mbps. Astfel realizează o conexiune mobilă Broadband pentru o conectare în rețea foarte flexibilă a locațiilor și oriunde nu este disponibilă o conexiune prin cablu la internet.

Un avantaj îl constituie domeniul mare de temperatură, de la -40 până la +70 °C, care permite utilizarea în medii dificile și solicitante, pentru aplicații de infrastructură.

Conectarea de stații remote prin ADSL

TC DSL ROUTER pentru conectarea stațiilor de control de la distanță  

Conexiuni în bandă largă în rețeaua publică de telefonie

Routerele TC DSL permit conectarea dispozitivelor industriale Ethernet sau RS 232 la internet prin intermediul tehnologiei foarte versatile ADSL. Este posibilă astfel o conectare durabilă de substații la centrala ce comandă pentru achiziția ciclică de date și monitorizare. ADSL oferă o alternativă broadband sigură la conexiunile analoge staționare.

Stații de control de la distanță

TC Mobile I/O X300 ca stație compactă de control de la distanță  

Conectarea economică a celor mai mici stații externe

Sistemul de notificare TC MOBILE I/O X300, în calitatea sa de cea mai mică stație de control la distanță din lume, constituie o alternativă avantajoasă pentru a conecta economic și stații externe mici. 

Prin rețeaua de telefonie mobilă monitorizează simplu și sigur, semnalele analogice și digitale. În plus, ieșirile releelor pot fi comutate din camera de comandă. Camera de comandă stochează datele istoricului procesului. La o pierdere a legăturii, dispozitivul poate apela oricând la un calendare intern de comutări.

Convertor de protocoale pentru tehnologia de control la distanță

Convertorul de protocoale transformă protocoalele de comunicații

Monitorizare simplă și economică a stațiilor descentralizate

Cu noile convertoare de protocoale din familia de produse Resygate de la Phoenix Contact, puteți monitoriza stațiile descentralizate, acum mai rentabil și mai simplu. Dispozitivele Resygate traduc numeroase protocoale de comunicații cunoscute, ca de exemplu cele pentru gestionarea apei sau alimentare cu energie, în protocolul de control la distanță modern, standardizat. Astfel economisiți costuri substanțiale pentru interfețele din sistemul de control.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem Ethernet-Extender

În lucru la regiile municipale de la Bad Pyrmont

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere