Module releu cu acționare manuală blocabilă

Module releu cu acționare manuală blocabilă

Manipulare inteligentă

Posibilitatea operării manuale facilitează întreținerea și punerea în funcțiune.

Înapoi la Module releu

Categorii

Căutare în Module releu cu acționare manuală blocabilă

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul de relee PLC-INTERFACE este interfața puternică dintre controler și sistemele periferice. Profitați de posibilitatea de a opera manual noile relee electromecanice. Aceste module releu sunt potrivite în special pentru întreținere și punere în funcțiune.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu, datorită designului îngust de 6,2 mm și 14 mm
  • Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile inserabile
  • Conexiune eficientă la cablarea sistemului cu adaptor V8
  • Acționare manuală blocabilă
  • Conexiune rapidă datorită tehnologiei push-in

Simulare simplă a semnalelor digitale de intrare și ieșire

Prezentare detaliată a acționării manuale blocabile  

Prezentare detaliată a acționării manuale blocabile

Modulele releu cu acționare manuală blocabilă oferă numeroase avantaje practice în special tehnicienilor responsabili pentru punerea în funcțiune și întreținere, precum și personalului operator. Semnalele binare de intrare sau ieșire pot fi simulate simplu prin acționare manuală – independent de programul de control și starea sistemului/mașinii. Sistemele și mașinile, respectiv funcțiile individuale ale acestora pot fi testate etapizat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere