Înapoi la Prezentare generală

Ce este redundanța?

Chiar și avariile pe termen scurt la alimentarea de 24 V pot provoca daune mari. Prin urmare, realizați o sursă de alimentare care să fie redundantă.

Cel puțin o sursă de alimentare suplimentară

Redundanța este recomandată în general în situațiile în care oprirea unei mașini sau a unui sistem presupune costuri ridicate.  

În cazul avariei la o sursă de alimentare, cealaltă sursă preia alimentarea sarcinii.

Redundanța se referă la o stare de suprapunere sau de abundență. Adică: este disponibilă cel puțin o sursă de alimentare suplimentară.

  • Redundanță „n+1“: 3 surse de alimentare funcționează fiecare la un curent nominal de 10 A, pentru a furniza un total de 20 A.
  • Redundanță „1+1“: 2 module, fiecare cu 20 A sunt conectate în paralel în partea de ieșire, pentru a furniza o sarcină de 20 A.

În cazul în care un dispozitiv are un defect sau o avarie internă, al doilea dispozitiv preia automat întreaga funcție de alimentare.

Redundanță 100% în caz de scurtcircuit

Diodele sau modulele de redundanță decuplează sursa de alimentare conectată în paralel. Numai în caz de scurtcircuit la o sursă de alimentare, celălalt dispozitiv continuă să furnizeze puterea integrală. Acum este livrată sarcina, tot în caz de scurtcircuit la liniile de alimentare.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Ce este redundanța?

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere