Module de redundanță

Module de redundanță

Decuplare, monitorizare, reglare

Modulele de redundanță sporesc siguranța în exploatare a sistemelor – adecvat, în mod individual, cerințelor dvs.

Înapoi la Surse de alimentare și surse de alimentare neîntreruptibilă

Categorii

  • Module diode
    Module diode

    Modulele de diode decuplează sursele de alimentare cu funcționare în paralel: un scurtcircuit nu are influență mare asupra sarcinii.

Căutare în Module de redundanță

Afişează toate produsele din această categorie

La aplicații cu cerințele cele mai înalte referitoare la siguranța în exploatare, sunt necesare soluții redundante de alimentare. Acestea previn ca defecțiunea unei surse de alimentare să nu ducă la oprirea sistemului.

Un sistem redundant rezultă din conectarea paralelă a două surse de alimentare necuplate între ele. Decuplarea cu un modul activ de redundanță sau o diodă simplă asigură o disponibilitate și o productivitate ridicată a sistemului dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Funcționalitate și design adecvate, adaptate la sursele de alimentare de la Phoenix Contact
  • Redundanță integrată până la consumator, prin două blocuri terminale de ieșire suplimentare per modul
  • Durată dublă de exploatare - Modulul Oring cu ACB Technology asigură o încărcare simetrică a sarcinii
  • Economie de energie de 70 de procente: modulul Oring se decuplează cu MOSFET în loc de diode

Modul de redundanță activ QUINT S-ORING - decuplare și monitorizare

Decuplare și monitorizare cu QUINT S-ORING  

Decuplare și monitorizare cu QUINT S-ORING

QUINT S-ORING este un modul de redundanță activ, cu un canal, pentru structura separată a unui sistem redundant. În combinație cu noile surse de alimentare QUINT POWER, dispuneți de un sistem complet monitorizat.

Modul de redundanță activ QUINT ORING - decuplare, monitorizare, reglare

Decuplare, monitorizare, reglare cu modulul de redundanță activ  

Decuplare, monitorizare, reglare cu QUINT ORING

Modulele active de redundanță QUINT ORING monitorizează întreaga soluție redundantă, adică tensiunile surselor, cablarea, decuplarea și curentul de sarcină. Astfel, stările critice de operare sunt detectate de timpuriu iar redundanța poate fi restabilită.

Decuplare cu diodă

Decuplare cu diodă  

Decuplare cu diode QUINT, TRIO, UNO sau STEP

Când sursele de alimentare sunt decuplate, un scurtcircuit la ieșirea uneia dintre sursele de alimentare sau la conductorul de la sursa de alimentare la diodă nu mai are nicio influență asupra sarcinii.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și UPS

Serviciu

Descărcări


Video practic QUINT ORING

Aflați totul despre modulul QUINT ORING.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere