Conector dreptunghiular modular

Conector dreptunghiular modular

Modular și universal

Designul modular și diversele inserții conector vă oferă posibilități de utilizare aproape nelimitate.

Înapoi la Conector

Categorii

Căutare în Conector dreptunghiular modular

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele modulare ale conectorilor PLUSCON device vă oferă o conexiune compactă pentru utilizarea în dispozitive, cutii de borne și tablouri de distribuție. Diferitele variante de carcase, inserții conector modulare precum și suporturi contacte pentru contacte sertizate permit opțiuni flexibile de conectare pentru semnale, date și putere - chiar și în condiții extreme de mediu.

Avantajele dvs.

  • Flexibilitate maximă prin combinarea aleatorie a inserțiilor conector
  • Ideal pentru condiții de mediu severe, grație gradului mare de protecție până la IP69K
  • Siguranță mare la interferențe prin sisteme de carcase special adaptate la toate distribuțiile pinilor unui conector

Carcasă mobilă

Carcase mobile  

Carcasă mobilă

Sunt disponibile carcase mobile din material plastic sau aluminiu turnat sub presiune. Cu două șuruburi de blocare, carcasele pot fi montate direct pe peretele carcasei, cu economie de spațiu și ușor accesibil.

  • Design după gradul de protecție IP65/67/68/69K
  • Cu închizători cilindrice sau cu cap randalinat
  • Forme cu structură specială cu cap hexagonal interior, pentru conectarea cablurilor plate
  • Sunt disponibile carcase din aluminiu turnat sub presiune, cu două intrări de cablu

Inserţii conector și contacte

Inserţii conector și contacte  

Inserţii conector și contacte

Grație inserțiilor modulare de conector puteți transmite semnale, date și putere în combinații individuale, printr-un singur conector. Sistemul de contacte se bazează pe tehnologia de conectare consacrată de la Phoenix Contact și oferă cel mai înalt confort.

  • Seturi de intervenție pentru 4 la 40 de poli
  • Pentru secțiuni conductor de 1,5 mm2, 4 mm2 și 16 mm2
  • Module pentru cablarea cu fibră optică
  • Suport contacte pentru contacte sertizate

 

Carcase bază cu trecere prin panou și carcase mobile complementare

Carcase bază cu trecere prin panou și carcase mobile complementare  

Carcase bază cu trecere prin panou și carcase mobile complementare

Cu carcasele noastre bază cu trecere prin panou și carcasele mobile complementare din zinc turnat cu presiune puteți realiza legături inserabile direct pe peretele dispozitivelor sau conexiuni suspendate pentru multiplexarea în câmp.

  • Carcase bază cu trecere prin panou, cu partea inferioară deschisă
  • Carcasă bază cu instalare pe panou, cu orificii de fixare
  • Carcasă mobilă complementară cu partea inferioară închisă
  • Cadru de montare și module inserții conector

 

Conectori hibrizi pentru conexiune motor

Conector hibrid pentru conectarea motorului  

Conector hibrid pentru conectarea motorului

Conectorii hibrizi pentru conectarea motorului combină semnalele și puterea într-o singură carcasă.

  • Conectare rapidă a motorului datorită conexiunii push-in cu arc
  • Flexibilitate înaltă datorită conexiunilor de semnal și putere integrate din conector
  • Nu este necesară deschiderea motorului datorită punții stea-triunghi inserabile
  • Blocare cu pârghie pentru conectare sigură

Accesorii

Accesorii  

Accesorii

Presetupele, placa adaptoare, capacul de protecție și uneltele completează gama de conectori modulari. Presetupele complete sau semi-presetupele acoperă un domeniu larg de utilizare în producția de mașini, inginerie electrică sau tehnologia MCR.

  • Îmbinări cu șurub din material plastic, metal și CEM
  • Plăci adaptoare pentru inserții conector modulare
  • Capace de protecție pentru carcase bază cu trecere prin panou și carcase mobile
  • Tuburi gofrate și îmbinări cu șurub pentru țevi ondulate, în Pg16/21/29 sau M40

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector dreptunghiular modular

Serviciu


Sistem modular de conectori rectangulari

Combină inserțiile de conector pentru alimentare cu inserțiile de conector pentru transferul de date.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere