Sistem RFID pentru marcarea dispozitivelor și a sistemelor

Sistem RFID pentru marcarea dispozitivelor și a sistemelor

Gestionare flexibilă a informațiilor

Stocarea și citirea informațiilor pe materialul de marcare, prin intermediul transponderului integrat RFID.

Înapoi la Marcare și inscripționare

Categorii

Căutare în Sistem RFID pentru marcarea sistemelor și a dispozitivelor

Afişează toate produsele din această categorie

Imprimați etichetele cu tehnologia integrată RFID, cu BLUEMARK CLED. Prin intermediul unui dispozitiv de scriere și de citire, puteți citi și scrie informațiile fără contact, pe transponderul RFID.

Avantajele dvs.

  • Gamă largă de materiale de marcare, cu transponder RFID integrat
  • Operare ușoară prin intermediul ecranului tactil
  • Citirea și scrierea materialului de marcare, fără contact, prin intermediul transponderului RFID
  • Alegeți între o rază de transmisie scurtă și una lungă, grație tehnologiei de frecvențe înalte sau foarte înalte
  • Primirea, trimiterea și scanarea datelor fără contact fizic și vizual, grație dispozitivelor de citire RFID

Identificare frecvență radio

Siglă identificare frecvență radio, RFID  

Identificare frecvență radio, RFID

Identificarea frecvenței radio (RFID) utilizează identificarea fără contact, schimbul de date și localizarea transponderelor/tagurilor, fără contact vizual. Cu ajutorul unui dispozitiv portabil RFID, care acționează ca unitate de emisie și recepție, se transmit și se primesc date prin unde electromagnetice (UHF) sau prin câmp magnetic (HF), pe un transponder/tag.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere