Conexiune push-in

Conexiune push-in

Mufe ușoare

Profitați de avantajele tehnologiei de conectare directă push-in: forțe de inserție cu până la 50 de procente mai mici și cablare fără instrumente.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

  • Blocuri terminale multinivel
    Blocuri terminale multinivel

    Distribuția simplă a potențialului în condiții limitate de spațiu. În cazul blocurilor terminale multinivel, cablarea rămâne confortabilă.

  • Blocuri terminale pentru componente
    Blocuri terminale pentru componente

    Rezolvarea personalizată, flexibilă și clară a ansamblurilor de circuit – cu blocurile terminale pentru componente adecvate.

  • Blocuri terminale pentru instalații
    Blocuri terminale pentru instalații

    Design deosebit de îngust, montare simplă şi combinare liberă – beneficiile semnificative ale blocurilor terminale pentru instalații, pentru tehnologia pentru clădiri.

  • Blocuri terminale pentru împământare
    Blocuri terminale pentru împământare

    Realizați rapid conexiunea PE: aliniați pur și simplu blocurile terminale pentru împământare pe șina DIN.

  • Blocuri terminale pentru mai multe conductoare
    Blocuri terminale pentru mai multe conductoare

    Distribuiți potențialele în mod simplu cu ajutorul blocurilor terminale pentru mai multe conductoare și conectați diferite tipuri de conductoare sau secțiuni transversale în condiții de siguranță.

  • Blocuri terminale senzori/actuatoare
    Blocuri terminale senzori/actuatoare

    Nivelul semnalului, distribuția potențialului și funcția de conductor de protecție, combinate într-un bloc terminal – cea mai bună soluție pentru construcția controlerelor.

  • Distribuitor pentru multiplexare și de potențial
    Distribuitor de triaj

    Multiplexați semnalele în mod sigur, cu un sistem inovator de conductori colorați și până la 20% mai puțin necesar de spațiu.

  • Faguri de multiplexare
    Faguri de multiplexare

    Multiplexați semnalele în mod sigur, cu un sistem inovator de conductori colorați și densitate de instalare cu până la 20% mai mare.

  • Sistem de fișe de testare
    Sistem de fișe de testare

    Cu sistemul de testare FAME, facilitați verificarea periodică a sistemelor de distribuție a energiei.

Căutare în Conexiune push-in

Afişează toate produsele din această categorie

Cu tehnologia de conectare push-in aveți acces, în mod simplu, la conductorul de 0,25 mm², direct și fără instrumente. Arcul special de contact permite introducerea simplă și convinge prin calitatea înaltă a contactului.

Avantajele dumneavoastră

  • Conectarea rapidă a conductorilor pre-tratați și rigizi, prin tehnologie directă, fără unelte
  • Conectare confortabilă cu forţe de inserție cu 50 procente mai mici
  • Cablare și operare simple, prin intermediul unei manete de acționare colorate
  • Conectarea tuturor tipurilor de conductoare prin intermediul confortabilei conexiuni frontale
  • Desprindere simplă a conductorilor, fără unelte speciale
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Blocuri terminale modulare PT

Blocuri terminale modulare push-in PT  

Blocuri terminale modulare push-in PT

La blocurile terminale modulare PT cu tehnologie de conectare push-in vă puteți alege pentru fiecare operațiune blocul terminal potrivit de 1,5 mm² până la 150 mm².
Conectarea este confortabilă: introduceți conductorul rigid sau echipat cu ferulă, de 0,25 mm², în axul conductorului. Arcul de contact se deschide singur și asigură presiunea de apăsare necesară pe bara de curent.
Aceste blocuri terminale folosesc avantajele sistemului CLIPLINE complete. Din acesta fac parte combinația liberă a tuturor tehnologiilor de conectare și sistemul standardizat de accesorii.

Blocuri terminale pentru curenți mari PTPOWER

Conexiune simplă prin tehnologia Power-Turn  

Conexiune simplă prin tehnologia Power-Turn

Blocurile terminale pentru curenți mari cu tehnologie de conectare Power-Turn vă oferă cea mai rapidă și ușor de utilizat conexiune a momentului pentru cablarea conductorilor mari. Conectați conductori de până la 150 mm² prin pivotarea simplă a manetei de operare – și gata.

În mod alternativ, conductorii pot fi conectați simplu și rapid cu maneta, chiar și prin tehnologia push-in integrată.

Tehnologia de conectare push-in în detaliu

  • Conexiune conductor directă și fără unelte pentru conductori preconfecţionaţi rigizi cu ferule.
  • Conturul special cu arc permite o conectare ușoară a conductorilor solizi şi a celor cu ferulă începând de la 0,25 mm² la forţe maxime de extragere a conductorului.
  • Conectare confortabilă cu forţe de inserție cu 50 procente mai mici.
  • Desprinderea simplă a conductorului cu orice unealtă are loc prin acţionarea butonului de desprindere, fără contact direct la părţile conductoare de curent.
  • Pentru a conecta conductori flexibili începând de la 0,14 mm² fără ferulă, la conectare este suficientă acţionarea butonului.
  • Cablare și operare simple, prin intermediul unei manete de acţionare colorate.
  • Conectarea tuturor tipurilor de conductori prin intermediul unei conexiuni frontale confortabile.
 
Tehnologia de conectare push-in în detaliu

Conexiune push-in - universal, de la câmp până la controler

Cu tehnologia de conectare push-in de la Phoenix Contact cablați întreaga dvs. aplicație simplu și sigur.

Push-in - noua experiență plug-in  

Push-in - noua experiență plug-in

Consecvent, de la cablarea de câmp și până la cablarea de putere sau control, puteți alege dintr-o gamă completă de produse. Fără unelte contactați simplu senzori și actuatori, blocuri terminale modulare, componente de interfață și de automatizare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări


Conexiune push-in

Conexiune push-in de la Phoenix Contact.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere