Dispozitive de protecție

Siguranța pe primul loc

Siguranța pe primul loc

Indiferent dacă este vorba de blocuri terminale cu soclu siguranță, întrerupătoare de protecție sau protecție la supratensiune: asigurați-vă în mod optim conductoarele, sistemele și dispozitivele.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Blocuri terminale cu soclu siguranță
    Blocuri terminale cu soclu siguranță

    Blocuri terminale multifuncționale pentru tehnologia de senzori și comanda mașinilor: asigurarea dispozitivelor, distribuția potențialelor și identificarea rapidă a erorilor.

  • Întrerupător de protecție
    Întrerupător de protecţie

    Întrerupătoarele de protecție asigură disponibilitatea mare a sistemului, prin intermediul unei protecții selective a echipamentului.

Căutare în Dispozitive de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Asigurați disponibilitatea sistemului dvs. Vă oferim, pentru fiecare cerință, un portofoliu vast de dispozitive de protecție: de la simple siguranțe până la protecție completă la supratensiune.

Avantajele dvs.

  • Înlocuire ușoară și testare simplă, prin designul conectabil
  • Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele obișnuite, datorită portofoliului complet de produse
  • Gamă largă de aplicații prin designul și tehnologia de conectare specifice aplicațiilor
  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului îngust
  • Selecție ușoară a produselor, datorită soluțiilor specifice domeniului

Întrerupător de protecție

Întrerupătoare de protecție dispozitive de la Phoenix Contact  

Prezentare generală întrerupător de protecție

Întrerupătoarele de protecție asigură disponibilitatea mare a sistemului, prin intermediul unei protecții selective a echipamentului.

Acestea diferă ca mod de declanșare, după cum urmează:

  • termic
  • termo-magnetic
  • electronic

Alegeți din portofoliul nostru întrerupătorul de protecție potrivit pentru dvs.

Blocuri terminale cu soclu siguranță

Blocuri terminale cu soclu siguranță de la Phoenix Contact  

Prezentare generală blocuri terminale cu soclu siguranță

Blocurile terminale cu soclu siguranță conțin siguranțe cu diferite tipuri de design.

Selectați dintre următoarele variante:

  • cu capac cu filet
  • ca manetă de blocare
  • pentru înglobarea siguranțelor plate

Sunt disponibile blocuri terminale cu soclu siguranță, cu diverse tehnologii de conectare.

Protecție la supratensiune

Protecție la supratensiune de la Phoenix Contact  

Prezentare generală protecție la supratensiune

Protecția la supratensiune contribuie în mod semnificativ la disponibilitatea sistemului. Combinația optimă dintre dispozitivul de protecție la descărcări atmosferice, descărcătorul de supratensiune și protecția de dispozitiv protejează dispozitivele și sistemele împotriva distrugerii.

Protecția la supratensiune se împarte între următoarele domenii de utilizare:

  • Surse de alimentare
  • Tehnologie de măsurare, control și reglare (MCR)
  • Tehnologia informației
  • Sisteme de emisie și de recepție

În plus, avem dispozitive de protecție specifice domeniului, precum și dispozitive de testare pentru descărcătoare de supratensiune.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere