Înapoi la Prezentare generală

SAFETYPROG – software-ul de programare pentru siguranță funcțională

Integrați siguranța funcțională în automatizarea dvs., simplu, printr-un singur clic. SAFETYPROG este software-ul de programare pentru controlerele noastre puternice de siguranță. Cu acestea, puteți realiza sisteme de siguranță adaptate cerințelor dvs.: de la opriri simple de urgență până la rețele complexe de securitate.

Cu siguranță simplu

SAFETYPROG – software-ul de programare pentru siguranță funcțională  

Siguranță funcțională – programată intuitiv cu SAFETYPROG

Cu SAFETYPROG dezvoltați aplicații sigure, cu controlerele de siguranță. În acest scop, utilizați rețelele PROFIsafe sau INTERBUS-Safety. Instrumentul de programare certificat TÜV vă ghidează prin diferitele etape de dezvoltare ale unei aplicații de securitate.

  • Compilarea proiectului
  • Transmiterea proiectului la controlerul de siguranță
  • Comandați controlerul de siguranță, cum ar fi pornirea, oprirea sau resetarea
  • Efectuarea testelor funcționale
  • Monitorizarea controlerului de siguranță și depanarea aplicațiilor de securitate
  • Documentația proiectului
  • Imprimați documentația proiectului

Funcțional, în condiții de siguranță, cu instrumente utile

SAFETYPROG oferă multe instrumente inovatoare, cu care integrați siguranța funcțională în mod fiabil, în sistemele dvs. de automatizare.

Gestionarea utilizatorilorPentru limitarea drepturilor de acces și introducerea în protocol a modificărilor
Proiect de configurare a magistraleiPentru importul datelor de procesare și diagnosticare. Acestea pot fi apoi introduse din foaia de lucru globală cu variabile în codul grafic.
BusnavigatorPentru parametrizarea și afișarea dispozitivelor conectate în mod sigur, inclusiv a descrierilor și numerelor de identificare de securitate ale acestora
Editor de cod și Expertul pentru editorPentru dezvoltarea codurilor aplicațiilor în limbajele de programare FBS (Funktionsbausteinsprache - Limbaj blocuri de funcții) și KOP (Kontaktplan - planul contactelor)
Cuplajul CLP de siguranță și standardPentru schimbul de semnale care nu sunt sigure, sub forma variabilelor de schimb
Arborele proiectuluiPentru organizarea și structurarea aplicației de securitate, de exemplu, prin inserarea librăriilor firmware
Fereastra de identificare încrucișată a referințelor și fereastra de mesajePentru afișarea mesajelor sau identificarea încrucișată a referințelor
Simulare de controlPentru simularea logicii de siguranță, cu funcționalitatea completă a controlerului de siguranță
Editor de variabilePentru declararea în tabel a variabilelor
Funcțiile de monitorizare și depanarePentru forțarea/suprascrierea variabilelor, a modului cu un singur ciclu, a ferestrei de vizualizare sau pentru afișarea stării variabilelor

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere