Programare

Software inteligent pentru controlerul dvs.

Software inteligent pentru controlerul dvs.

Puternic și adaptat – software-ul nostru de programare pentru soluții de automatizare.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Programare

Afişează toate produsele din această categorie

Bazați-vă la programarea automatizării dvs. pe produsele inovatoare de software de la Phoenix Contact. De la soluții clare cu controler compact, până la automatizarea complexă a sistemului cu CLP de top: aici găsiți software-ul adecvat de programare pentru aplicația dvs.

Avantajele dvs.

  • Funcționare consecventă pe plan mondial, grație programării în conformitate cu IEC 61131
  • Instrumente software integrate - un mediu de programare pentru toate controlerele
  • Punere în funcțiune rapidă și programare, grație librăriilor standard extinse
  • Aplicabilitate extensivă cu blocurile de funcții adecvate
  • Manipulare simplă, prin interfețele de programare intuitive și structurile clare

PC WORX – software-ul de programare pentru toate controlerele

PC Worx – software-ul de programare de la Phoenix Contact  

PC Worx – software-ul de programare de la Phoenix Contact

PC Worx este software-ul ingineresc integrat pentru toate controlerele de la Phoenix Contact. Acesta combină programarea în conformitate cu IEC 61131, configurația de magistrală de câmp pentru INTERBUS, PROFINET și Modbus, precum și diagnosticarea sistemului - într-un singur software.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: combinație optimă între hardware și software. În funcție de numărul de dispozitive I/O acceptate, puteți alege dintre două variante: PC WORX BASIC și PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – introducere rapidă în programare

Optim pentru programarea controlerelor compacte  

Optim pentru programarea controlerelor compacte

Programare făcută ușor: PC Worx Express de la Phoenix Contact este software-ul de programare gratuit pentru o introducere simplă în programare, în conformitate cu IEC 61131.

Fratele cel mic al software-ului PC Worx este coordonat cu controlerele din clasa 100. Intuitivă în utilizare, aceasta este soluția adecvată pentru crearea unei aplicații ușor de utilizat și eficiente.  

SAFETYPROG – software-ul pentru siguranță funcțională

Programați-vă funcțiile de siguranță  

Programați-vă funcțiile de siguranță

Cu Safetyprog vă programați controlerul de siguranță de la Phoenix Contact și, astfel integrați siguranța funcțională în sistemul dvs.

Software-ul acceptă PROFIsafe, precum și INTERBUS-Safety și îndeplinește cerințele referitoare la siguranță ale normativului IEC 61508.

Cu instrumentul de simulare integrat, vă testați sistemul de securitate în avans.   

PC Worx Target for Simulink

Cutie Software Simulink Smart Solution  

Combinați funcționalități din MATLAB/Simulink și PC Worx

Cu biblioteca Firmware PC Worx Target for Simulink integrați funcționalități din MATLAB/Simulink în software-ul de programare PC Worx. Cuplați astfel modele MATLAB/Simulink cu sistemele de comandă compacte RFC 470 și RFC 470S de la Phoenix Contact.

Grație elaborării sistemului pe bază de model, programele pot fi implementate și verificate structurat. Astfel puteți simula în prealabil și testa în mod continuu sistemele și punerile lor în funcțiune, inclusive hardware-ul. Profitați și de un randament maximizat al sistemului, grație tuningului succesiv cu regulatoare optimizate.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Descoperiți software-ul de proiectare

Punerea în aplicare a sarcinilor de automatizare, în mod intuitiv şi eficient

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere