Sistem logic programabil de relee

Sistem logic programabil de relee

Control și comutare extrem de compacte

Combinați modulele de relee și analogice cu funcțiile logice și software-ul intuitiv.

Înapoi la CLP și sisteme I/O

Categorii

Căutare în Sistem logic programabil de relee

Afişează toate produsele din această categorie

Pe piața modulelor logice, sistemul logic de relee PLC logic îmbină în primul rând conexiunile logice, de interfață și conexiunile de câmp într-o soluție. Astfel puteți comuta și controla semnalele I/O cu un singur sistem compact. Combinați, după caz, modulul logic cu modulele de relee și analogice potrivite. Designul modular permite posibilități multiple de utilizare.

Avantajele dvs.

  • Disponibilitate mare prin elemente de conectare comutabile
  • Combinare flexibilă: asamblați fiecare canal individual, ca intrare sau ca ieșire, cu modulele de relee sau analogice, în funcție de cerințele fiecărei aplicații
  • Cablare eficientă, grație tehnologiei de conectare push-in și variantelor speciale pentru cablarea senzorilor, respectiv a actuatoarelor
  • Realizare simplă a proiectului prin software intuitiv
  • Exploatare și monitorizare wireless, prin adaptorul Bluetooth și aplicația PLC logic

Sistemul pe scurt

Selectarea diferitelor module permite extinderea flexibilă a sistemului. Astfel, pe lângă modulul de bază, vă stă la dispoziție și modulul de extindere pentru activități complexe. Fiecărui modul logic îi corespund opt blocuri terminale PLC-INTERFACE dintre care puteți alege liber. Adunați și conectați până la 48 de semnale I/O cu un modul de bază și două module de extindere.

Privire de ansamblu asupra componentelor de sistem

Componentele sistemului logic de relee

1) Modul de bază

PLC logic procesează, prin intermediul unui modul de bază, 16 semnale I/O, cu o lățime de numai 50 mm.

2) Module de extindere

Conexiunea dintre modulul de bază și modulul de extindere se face fără instrumente, prin intermediul conectorului integrat.

3) Modul de memorie

Asigurarea programului sau transferul, pur și simplu, la alte dispozitive.

4) Module de relee și analogice

Designul modular cu diverse module de relee și analogice permite o asamblare în funcție de canal.

5) Aplicația PLC logic

Adaptare simplă și rapidă a parametrilor și monitorizare per aplicație, pentru iOS și Android. Cu aplicația și adaptorul Bluetooth aferent accesați, rapid și wireless, datele de proces.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Comandă extrem de compactă cu PLC logic

Realizați repede și simplu mici lucrări de automatizare.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere