Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Disponibilitate mare prin elemente de conectare comutabile

Disponibilitatea mașinilor și a sistemelor  

Disponibilitate mare a mașinilor și sistemelor

Fiabilitatea mașinilor și a sistemelor joacă un rol decisiv atunci când vine vorba de eficiența proceselor de producție. Prin designul modular al CLP logic, cu elemente de conectare comutabile, în caz de service se poate face o înlocuire rapidă a releului. Profitați de o disponibilitate mare a mașinilor și sistemelor.

Combinare flexibilă

Relee inserabile pentru adaptare optimă  

Combinație între diferite module de releu și module analogice

Spre deosebire de modulele logice convenționale, nivelul interfeței este modulară, standardizată. Acest lucru permite adaptarea extrem de flexibilă la diferitele cerințe ale aplicației. În funcție de frecvența de comutație, puteți utiliza atât relee electromecanice, cât și relee cu semiconductor. În plus, sunt disponibile serii speciale de senzori și actuatoare.

Modulele analogice permit procesarea semnalelor standardizate analogice, precum curent și tensiune, precum și a semnalelor Pt 100/Pt 1000.

Semnalele de intrare și cele de ieșire pot fi configurate prin comutatoare DIP.

Cablare eficientă

Conexiune push-in

Ușor de utilizat - puternic în conexiune:

  • Conexiune conductor directă și fără unelte pentru conductori preconfecționați rigizi cu ferule,
  • Conturul special cu arc permite o conectare ușoară a conductorilor cu ferulă de la 0,25 mm² la forțe de ieșire din conductor maxime
  • Desprinderea simplă a conductorului cu orice unealtă are loc prin acționarea butonului de desprindere, fără contact direct la părțile conductoare de curent
  • Pentru a conecta conductor flexibili de la 0,14 mm² fără ferulă, la conectre trebuie acționat un singur buton.

Cablare convențională în comparație cu PLC logic

1) La modulele logice convenționale, cablarea modulelor este complexă și consumatoare de timp. Pentru a evita inconveniențele releelor bine lipite, în practică modulele de releu suplimentare sunt utilizate de multe ori în fața intrărilor/ieșirilor. PLC logic înlocuiește dispozitivele convenționale de comutare și de comandă și reduce efortul de cablare.

2) Variantele speciale de senzori/actuatoare permit conexiunea directă a conductoarelor de alimentare și a conductoarelor catod. Utilizarea acestor variante economisește spațiu și costuri, datorită faptului că nu mai sunt necesare blocurile suplimentare terminale de potențial.

 

Exploatare și monitorizare wireless

Aplicația PLC logic  

Aplicația PLC logic în scopuri de exploatare și monitorizare

Pentru accesul fără fir la datele de proces dintre modulul logic și dispozitivele terminale mobile, aveți la dispoziție adaptorul Bluetooth, în combinație cu aplicația PLC logic. Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play Store, respectiv din Apple App Store. După instalarea pe smartphone sau pe tabletă, puteți utiliza modulele logice, prin adaptările parametrilor din aplicație. Prin accesarea tuturor variabilelor de program, aplicația poate fi utilizată în scopuri de exploatare și monitorizare. Generarea vizualizării se face prin editorul serverului web integrat. 

Cu ajutorul conexiunii Bluetooth, puteți efectua monitorizarea eficientă a mai multor module logice, cu un singur dispozitiv de vizualizare.

Realizare simplă a proiectului prin software intuitiv

Captură de ecran software  

Software Logic+

Software-ul intuitiv de programare Logic+ înseamnă configurare rapidă și ușoară. Planul contactelor (LD) și cel al funcțiilor (FBD) pot fi obținute prin selectarea funcțiilor respective și prin conectarea lor prin Drag & Drop. În acest caz, la dispoziția utilizatorului stau următoarele blocuri de funcții:

  • Funcții de bază: AND, OR, NOT, XOR
  • Funcții matematice: adunare, împărțire, înmulțire, scădere, valoarea absolută
  • Identificare limită pozitivă și negativă
  • Papuci RS și SR
  • Întârziere de pornire și de oprire, generator de impulsuri, extindere impuls, temporizator săptămânal
  • Contor progresiv și regresiv
  • Comparator analogic și digital
  • Funcțiile speciale, ca de exemplu calculul poziției Soarelui, sunt disponibile ca Descărcări

Separarea clară în editorul programului, Toolbox, vizualizare hardware și fereastră de alarmă deosebit de prietenoasă pentru utilizator. În plus, întregul program poate fi simulat și testat atât offline, cât și online. Mai multe exemple vă oferă o introducere în software.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere