Controler logic programabil

Controler logic programabil

Mai multe funcții, mai multe posibilități

PLC extensibil funcțional - soluția flexibilă de controlere pentru fiecare tip de sistem.

Înapoi la Controlere

Categorii

Căutare în Controler logic programabil

Afişează toate produsele din această categorie

Phoenix Contact oferă un portofoliul larg de controlere logice programabile pentru orice solicitare: controlere structurate modular pentru instalații de la dimensiuni mici la dimensiuni medii, controlere High-Performance pentru sarcini de automatizare solicitante și controlere logice programabile software cu ajutorul cărora puteți să vă transformați PC-urile industriale în controlere performante.

Avantajele dumneavoastră

  • Performanțe particularizate datorită portofoliului larg de categorii de controlere
  • Comunicativ, datorită serverului web integrat, liber programabil, precum și o mare diversitate a interfețelor și a protocoalelor
  • Flexibilitate mare, datorită posibilității de extindere prin numeroase module I/O
  • Durabilitate datorită carcasei rezistente și sistemului electronic cu rezistență CEM
  • Platformă de controlere deschisă și flexibilă pentru PLCnext Control pe baza noii tehnologii PLCnext Technology

Introducere în automatizare cu PLCnext Technology

Kitul de început PLCnext Technology  

Kitul de început PLCnext Technology

O dată cu PLCnext Control AXC F 2152 aveți la dispoziție primul controler al platformei deschise. Acesta permite realizarea proiectelor de automatizare fără limitele sistemelor proprietare. Conectați-vă direct cu Proficloud de la Phoenix Contact și integrați individual serviciile Cloud și tehnologiile viitorului.

Dacă doriți să vă convingeți apoi de modul de funcționare, manevrarea și performanța PLCnext Technology printr-o aplicație mică, folosiți kitul de început cu componente preinstalate pentru aplicațiile dumneavoastră de testare. Atunci când comandați kitul de început, veți primi exclusiv un an de acces gratuit la Proficloud.

Sisteme de control modulare

Controlere Inline și Axiocontrol  

Două familii de controlere modulare: Inline și Axiocontrol

Controlerele Inline (ILC) reprezintă standardul demonstrat din portofoliul PLC de la Phoenix Contact. Controlerele acceptă toate canalele de comunicații, cum ar fi Ethernet, telefonie mobilă sau fixă. În plus, acestea pot fi extinse în mod simplu cu modulele Inline-I/O versatile și oferă un server web integrat. 

Controlerele din familia Axiocontrol (AXC) sunt soluția adecvată pentru cerințele ridicate de performanță și robustețe. În combinație cu sistemul I/O Axioline F de la Phoenix Contact, controlerele Axiocontrol oferă o viteză maximă, grație conexiunii directe cu magistrala. 

Aproape toate controlerele modulare sunt disponibile și cu domeniu de temperatură extins pentru temperaturi extreme.

Controlere redundante

Controler redundant  

Controlere redundante pentru aplicaţii de securitate

Controlere performante RFC (Remote-Field-Controller) de la Phoenix Contact: dispozitivele sunt integrate în mod optim în PROFINET. Pe afișajul pentru diagnoză citiți confortabil semnalizările de stare ale sistemului de controlere şi ale sistemului magistrală de câmp. Cu ajutorul unui procesor puternic, prelucrați şi sarcini de automatizare complexe, la viteză maximă.

Asigurați funcţionarea continuă a automatizării dvs., cu controlerele de redundanţă PROFINET de la Phoenix Contact. CLP-urile performante construiesc automat, prin AutoSync Technology, un sistem redundant. Astfel, pot exista şi 80 de km între două controlere redundante - datorită cablului de sincronizare din fibră optică.

Controlere de siguranță

Controler de siguranță  

Controler performant de siguranţă

Varianta de siguranţă oferă toate proprietățile controlerului de înaltă performanță şi dispune, în mod suplimentar, de un controler de siguranţă integrat.

Prin această combinație, integraţi funcțiile de siguranţă până la SIL 3 în sistemele existente. Prin utilizarea PROFIsafe, se reduce efortul de cablare şi instalare.

Software-PLC

Cutie software controler logic programabil  

PC-ul dvs. industrial drept controler logic programabil cu echipare completă

Software-SPS de la Phoenix Contact este o alternativă economică la CLP-ul clasic. Pentru nevoia dumneavoastră privind performanţele se potriveşte un PC industrial sau un PC Windows uzual ca unitate de comandă, operare sau de vizualizare în instalaţia dumneavoastră.

În funcţie de nevoia privind performanţele, alegeţi între PC WORX SRT cu timpi de reacţie garantaţi statistic pentru sarcini mici până la medii.

Pentru automatizare complexă, care necesită reacţie în timp real, alegeţi PC WORX RT BASIC. Sistemul funcționează foarte stabil deoarece, pe lângă sistemul de operare standard Windows, este instalată și o extindere în timp real. Astfel, sunt asigurate integritatea și comportamentul determinant al controlerului.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


PLCnext Technology: deschisă şi de viitor

Cu PLCnext Technology faceţi față tuturor cerințelor din lumea IoT


PLCnext Control

Videoclip cu despachetarea primului CLP pe baza platformei deschise.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere