Dispozitiv de tăiat șine și profiluri

Dispozitiv de tăiat șine și profiluri

Tăietură curată

Păstrați locul de muncă sigur și curat: separați profilurile din plastic și metal fără șpan și fără bavuri.

Înapoi la Unelte manuale

Categorii

Căutare în Dispozitiv de tăiat șine și profiluri

Afişează toate produsele din această categorie

Cu dispozitivele de tăiat șine și profiluri de la Phoenix Contact debitați materiale cu o grosime de până la 2,5 mm în câteva secunde - mecanismul de pârghie face posibilă economisirea de energie. Ghidajele, opritoarele și șinele inscripționate de măsurare asigură perpendicularitatea în prelucrarea cu precizie milimetrică.

Avantajele dvs.

  • Fără prelucrare ulterioară: separare fără șpan și fără bavuri
  • Economisire a energiei și articulare ușoară, prin efectul de pârghie
  • Durabil - componente și materie primă de înaltă calitate
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei extinse de produse

Debitare cu precizie milimetrică

Dispozitiv de tăiat șine și profiluri  

Profiluri debitate cu precizie milimetrică

Prin intermediul dispozitivelor de tăiat șine și profiluri reglați precis lungimea, cu un opritor. Domeniul milimetri/inchi gravat pe șina de măsurare este permanent protejat împotriva abraziunii.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere