PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Doriți să optimizați performanța și imunitatea la interferențe a rețelei dvs PROFIBUS? Atunci vă aflați în locul potrivit!

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Căutare în PROFIBUS

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent de domeniul în care activați, produsele noastre puternice permit designul simplu și rapid în orice configurații de rețea. Fie că doriți să îmbunătățiți imunitatea la interferențe a rețelei PROFIBUS, utilizarea unor medii alternative, ca fibra optică sau comunicațiile radio sau pur și simplu căutați numai o gamă completă de componente de infrastructură industrială: cu produsele de la Phoenix Contact puteți realiza cele mai bune sisteme PROFIBUS din lume.

Avantajele dvs.

  • Evitați perioada costisitoare de nefuncționare prin diagnosticarea prietenoasă cu utilizatorul
  • Toate mediile de transmisie disponibile: cupru, fibră optică și comunicații radio
  • Dispozitivele modulare reduc costurile de instalare și erorile de cablare
  • Phoenix Contact este partenerul competent pentru cele mai bune sisteme PROFIBUS

Profibus PA pentru automatizarea de proces

Profibus PA pentru automatizarea de proces  

Soluții de proces cu PROFIBUS de la Phoenix Contact

Pentru automatizarea proceselor vă oferim o soluție consacrată în repetate rânduri. Necesarul redus de spațiu și multe posibilități pentru sporirea suplimentară a fiabilității vă dau avantaje decisive în realizarea celor mai moderne proiecte de automatizare de procese.

Cu cuploarele de magistrală de câmp în design bloc și modular, satisfacem toate dorințele clienților noștri.

Împreună cu cuploarele DP/DA, sursele de alimentare redundante pentru operarea în câmp, protecția la supratensiune, cabluri și conductoare, Phoenix Contact vă oferă o soluție complet digitală de arhitectură de sistem pentru magistrale de câmp, pentru a conecta în rețea sisteme de control cu elementele de câmp.

Cuplor PROFIBUS DP/PA

Cuplor PROFIBUS DP/PA  

Cuplor modular PROFIBUS PD pe PROFIBUS PA

Cu cuplorul PD/PA conectați transparent rețele PROFIBUS DP cu rețele de proces PROFIBUS PA.

Prin conectarea cu modulul de activare a comunicațiilor, prin intermediul serverului de rețea integrat prin Ethernet poate fi accesat elementul principal al cuplorului, precum și funcțiile de configurare și de diagnoză detaliată a rețelei.

  • Până la zece module PROFIBUS DP sau PROFIBUS PA de fiecare cuplor
  • Embedded webserver performant pentru configurarea și accesarea diagnozei de rețea
  • Detectare automată și transparentă a ratei baud de până la 12 Mbps
  • Înlocuirea modulelor sistemului în timpul operării
  • Administrarea și configurarea de elemente de câmp PROFIBUS prin FDT/DTM
  • Redundanță de rețea cu până la zece module

Informați-vă pe următoarele pagini despre oferta noastră performantă PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere