Înapoi la Prezentare generală

Convertor de medii de fibră optică (OLM)

Disponibilitate ridicată în aplicațiile industriale solicitante – aici, convertoarele de fibră optică PSI-MOS sunt în elementul lor. În special în sistemele în care sunt necesare distanțele lungi de transport și o imunitate mare CEM, convertoarele de fibră optică sunt indispensabile.

Aici, dispozitivele PSI-MOS diferă semnificativ de convertoarele standard:

Design modular

Conexiune prin conector magistrală cu instalare pe șină  

Conexiune prin conector magistrală cu instalare pe șină

Dispozitivele pot fi interconectate rapid și simplu, prin conectorul magistrală cu instalare pe șină. Astfel se realizează cablarea cross pentru semnale de date și tensiune de alimentare. Instalarea dispozitivelor este rapidă și sunt excluse erorile de cablare.

Acest lucru permite combinarea a până la zece dispozitive corespunzătoare aplicației. Acest HUB modular PROFIBUS poate fi extins selectiv cu până la 30 de canale, din cupru sau fibră optică.

Modular înseamnă flexibil: De asemenea, în timpul funcționării, puteți înlocui module individuale, fără a le afecta pe celelalte. Puterea opțională a sistemului se integrează perfect în sistem și, de asemenea, poate fi utilizată redundant.

Diagnosticare optică integrată

Indicatorul calității semnalului se bazează pe ecranul cu bare grafice  

Indicatorul calității semnalului se bazează pe ecranul cu bare grafice

Întotdeauna bine informat: toate dispozitivele PSI-MOS sunt echipate cu un ecran cu bare grafice.

Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Evaluarea continuă a calității semnalului optic al căii de fibră optică la punerea în funcțiune și în timpul funcționării
  • Avertizare timpurie la scăderea calității transmisiei optice, chiar înainte de a se ajunge la o eroare de sistem. Chiar și la calitatea critică a semnalului, semnalul de eroare al dispozitivului este activat.

Eliminarea interferențelor pe distanțe mari

Stâlp de linii aeriene  

Imaginea de aplicare a distribuției de energie: Șuntare cu protecție CEM pe distanțe mari

În funcție de clasa de performanță, pot fi atinse distanțe de până la 45 de kilometri între două dispozitive. În special în aplicațiile solicitante, cu cerințe CEM mari, sunt asigurate fibre optice pentru imunitate maximă la interferențe. În același timp, veți obține o izolare electrică de calitate între componentele sistemului.

În combinație cu repetoarele de cupru PSI-REP, pot fi configurate conexiuni complexe în stea cu orice combinație de canale din cupru și fibră optică.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere