Înapoi la Prezentare generală

Tehnologia de instalare pe fibră optică și pe cupru

Tehnologia de instalare pe fibră optică

Cablu de fibră optică  

Tehnologia de instalare pe fibră optică

Creșterea cantității de date și a vitezelor de transfer, creșterea sarcinilor CEM și instalațiile din ce în ce mai extinse limitează rapid tehnologia convențională pe cupru. Prin urmare, transmiterea de date optice prin fibră optică în sistemele critice cu cerințe mari de disponibilitate reprezintă acum varianta standard.

Tehnologiile de instalare pe fibră optică de la Phoenix Contact reprezintă soluțiile industriale ușor de instalat și care este de așteptat să fie rapide.

Tehnologia de instalare pe cupru

Conector  

Tehnologia de instalare pe cupru

Prin intermediul conectorilor, aveți o flexibilitate mult mai mare, în comparație cu restul cablării PROFIBUS. Puteți conecta și deconecta în orice moment conectorul de magistrală de la magistrală, fără întreruperea traficului de date. La tehnologia de transfer prin RS-485 puteți folosi atât conectorul D-SUB cu 9 poli, cât și conectorul circular M12.

Conexiune rapidă D-SUB pentru fiecare dispozitiv PROFIBUS

Prin intermediul conectorilor rapizi D-SUB puteți conecta rapid și ușor cablurile de intrare și de ieșire în și din magistrală. Gama de produse include conectori rapizi pentru fiecare aplicație PROFIBUS:

  • Intrare cablu la unghi de 35° și 90°
  • Intrare axială cablu
  • Interfețe suplimentare de programare
  • Rezistor terminație integrat, comutabil

Puteți utiliza fișa cu cabluri PROFIBUS cu conductori de cupru solizi și flexibili. Rezistorul terminație este deja integrat în toate tipurile de design. Puneți în funcțiune cu ușurință rezistența de conectare din exterior, prin intermediul unui comutator culisant.

Protecție la supratensiune

Asigurați-vă datele și semnalele nu numai împotriva accesului neautorizat, a virușilor și virusului troian – ar trebui să excludeți și daunele provocate de tensiunile de descărcare produse de loviturile de trăsnet sau de operațiunile de comutare.
Cu protecția la supratensiune vă protejați nu numai împotriva defecțiunilor mecanice, ci și împotriva pierderii software-ului și a datelor provocate de vârfurile de tensiune. În special în cazul cablării mai multor clădiri, dispozitivele care sunt, de obicei, conectate la o linie Ethernet, sunt puse în pericol.
Mergeți la sigur cu protecția la supratensiune TRABTECH de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere