Înapoi la Prezentare generală

Siguranță funcțională

Trisafe și SafetyBridge  

Prin intermediul Trisafe și SafetyBridge integrați siguranța funcțională în rețeaua dvs PROFIBUS

Tehnologie de siguranță pentru rețeaua dvs. PROFIBUS – prin intermediul produselor de siguranță de la Phoenix Contact puteți integra tehnologia funcțională de siguranță, în mod flexibil și scalabil în rețelele dvs existente. Produsele sunt ideale atât pentru instalații noi, cât și pentru proiectele de reabilitare. Integrarea este posibilă în orice moment. Numeroase aplicații au cerințe diverse – toate au un punct comun: condiții de siguranță și simplitate!

De la modulele de siguranță configurabile, prin intermediul produselor cu tehnologie SafetyBridge până la modulele sigure I/O PROFIsafe – toate produsele de securitate sunt dezvoltate și certificate în conformitate cu cele mai noi standarde.

Cu gama largă de produse de securitate puteți crea, grație produselor scalabile versatile, aplicații flexibile și de viitor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere