Înapoi la Prezentare generală

Rezistență activă de oprire

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Rezistență activă de oprire pentru PROFIBUS și rețele RS485

Terminarea activă a rețelelorPROFIBUS și RS485 este făcută posibilă simplu, prin intermediul rezistorului de terminație PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Prin intermediul terminării permanente, acesta asigură o comunicare fără interferențe mai ales în aplicații cu componente magistrală înlocuibile. Un capăt deschis al legăturii, prin care reflexiile suprapun telegramele, este astfel evitat. Prin intermediul conectorilor magistrală cu instalare pe șină DIN, la montarea mai multor dispozitive conectate, tensiunea de alimentare este distribuită în mod simplu.

Rezistorul terminație PSI-TERMINATOR-PB-TBUS este disponibil cu autorizări ATEX și UL. Prin autorizarea UL, dispozitivul este utilizabil fără limitări și pe piața din SUA. Autorizarea ATEX permite utilizarea în zona Ex 2.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere