Înapoi la Prezentare generală

Prelungitor PROFIBUS

Prelungitor PROFIBUS de mare viteză  

Prelungitor PROFIBUS – Extinderea PROFIBUS până la 20 km

Legați în rețea dispozitivele PROFIBUS care se află la o distanță de până la 20 km. Prelungitorul PROFIBUS utilizează metoda robustă de modulare SHDSL. Astfel sunt posibile rate de transfer de până la 1,5 Mbps. Puteți face acest lucru folosind orice cablu, de exemplu liniile telefonice interne.
Software-ul de configurare calculează rata maxim posibilă de transfer PROFIBUS, precum și intervalul orar ajustat din sistemul PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere