Înapoi la Prezentare generală

Sisteme I/O compatibile PROFIBUS

Cu design modular

Componente PROFIBUS  

Componentele PROFIBUS pe scurt

Deosebit de robuste și simple: Cu seria F Axioline, rețeaua dvs. PROFIBUS este imună în special la interferențe și protejată CEM. Împreună cu sistemul mecanic robust și cu rezistența la șoc și vibrații, prin Axioline asigurați o disponibilitate mai mare a sistemului dvs. Conexiunea push-in facilitează instalarea și economisește timp.

Flexibilitate maximă: designul modular al sistemului Inline vă oferă mai multă flexibilitate ca niciodată. Beneficiați de o selecție generoasă de module I/O și module funcționale. Astfel puteți crea stații PROFIBUS, adaptate exact la cerințele dvs. Investițiile dvs sunt limitate la strictul necesar și economisiți mult spațiu în tabloul de distribuție.

Modular în câmp: dispozitivele I/O din seria Fieldline Modular vă oferă toată libertatea instalării în câmp. Funcționalitate și personalizare a aplicațiilor dvs.

Cu design bloc

Compact: Dispozitivele IO din blocul Inline oferă un număr mare de canale într-un design extrem de plat, o conexiune la magistrală și dispozitive I/O preselectate. Acest lucru înseamnă comunicații în spații înguste.

Extrem de robust: Axioline E cu design bloc pentru PROFIBUS DP oferă întotdeauna soluții individuale, prin intermediul diverselor variante de carcase și printr-o gamă largă de funcții.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere