Produse conform protocoalelor

Produse conform protocoalelor

Legare inteligentă în rețea

Economisiți timp la planificare și instalare: cu gama versatilă de produse realizați o rețea magistrală de câmp pentru orice aplicație.

Înapoi la Tehnică de comunicare industrială

Categorii

  • AS-Interface
    Interfaţă AS

    Cu AS-Interface puteți monta simplu, rapid și fără erori.

  • CANopen
    Sistemul de câmp robust

    Sistemul magistrală de câmp CANopen este adecvat mai ales pentru transmisia sigură a datelor.

  • CC-Link
    CC-Link

    Componente pasive cum ar fi conectori – pentru o cablare rapidă CC-Link.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ este potrivit pentru numeroase aplicații, și pentru rețelele mai mici.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT este optimizat pentru procese rapide.

  • EtherNet/IP™
    Rețeaua deschisă

    EtherNet/IP creează continuitate între rețelele de birou și cele industriale.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Componente magistrală de câmp pentru designul modular al aplicațiilor FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Componente HART și WirelessHART pentru comunicare între senzor și controler.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS conectează toate echipamentele de procesare cu toate controlerele convenționale.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link permite schimbul integrat al datelor de proces și de service între controler și câmp.

  • Modbus
    Modbus

    Versatilul protocol de comunicații Modbus este consacrat și simplu de utilizat.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS este un sistem de câmp global pentru automatizarea mașinilor și a sistemelor de producție.

  • PROFINET
    Soluție de viitor pentru sisteme

    PROFINET este un sistem magistrală de câmp bazat pe Ethernet și asigură transmiterea continuă de date la toate nivelurile.

  • Sercos
    Sercos

    Componente Sercos pentru transfer rapid și sincron de date în tehnologia de automatizare.

  • VARAN
    Varan

    Componente VARAN pasive pentru cablare în mediul industrial.

Căutare în Produse conform protocoalelor

Afişează toate produsele din această categorie

Efortul de cablare crește, întreținerea și service-ul sunt complicate și necesită multă muncă. Faceți trecerea la rețelele de magistrale de câmp și profitați de o conexiune vizibilă la toate nivelurile de automatizare: de la nivelul de câmp la cel de control, indiferent de tipul dispozitivelor.

Avantajele dumneavoastră

  • Efort redus de cablare, datorită transmisiei seriale de date
  • Timpi de avarie și de așteptare reduși, datorită autodiagnosticării din sistem
  • Protecție ridicată la interferențe, datorită transmisiei digitale de date
  • Selecție flexibilă a componentelor sistemului: bazată pe standarde deschise
  • Siguranță în viitor – extinderile și modificările sunt ușor de făcut

Componente și sisteme

Componente și sisteme pentru designul unei magistrale de câmp  

Componente și sisteme pentru fiecare magistrală de câmp

La Phoenix Contact primiți, pentru fiecare magistrală de câmp, o gamă cuprinzătoare de produse pentru componente și sisteme. Convingeți-vă singuri: de la o simplă fișă la cele mai diverse elemente de câmp și componente de infrastructură, până la soluția completă.

Lideri în tehnologie

Tiger Chip  

Lideri în tehnologie - cu inovații precum Tiger Chip

Prin INTERBUS, Phoenix Contact oferea deja, de la mijlocul anilor 1980, una dintre primele magistrale de câmp industriale. De atunci, lucrăm la dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor pentru comunicarea industrială.

Suntem mândri de rezultatele noastre. Cu propriile ASIC-uri (Application Specific Integrated Circuit) pentru INTERBUS și PROFINET suntem lideri de tehnologie pe piață. Dezvoltări precum Tiger Chip pentru implementarea PROFINET ne susțin convingerea că Inspiring Innovations trebuie recreate de fiecare dată.  

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere