Monitorizarea locurilor de exploatare

Monitorizarea locurilor de exploatare

Monitorizarea sigură a surselor de petrol și gaze

Îmbunătățiți disponibilitatea sistemului dvs. cu ajutorul soluțiilor complete pentru monitorizarea locurilor de exploatare.

Înapoi la Monitorizare și diagnosticare

Categorii

Căutare în Monitorizarea locurilor de exploatare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu Oil and Gas Monitor de la Phoenix Contact, monitorizați fiabil și cu costuri reduse sursele dvs. de petrol și gaze chiar și de la distanțe mari.

Avantajele dvs.

  • Punere simplă în funcțiune și costuri reduse de instalare în sistemele extinse, grație comunicațiilor wireless
  • Achiziție de date indiferent de loc cu ajutorul modulelor pentru domeniile Ex și non-Ex
  • Transmitere sigură și fără erori a semnalului printr-o rețea radio de tip plasă (mesh) codată
  • Posibilitatea transferării datelor către un sistem SCADA/DCS și a afișării locale a datelor
  • Flexibilitatea conectării semnalului la sisteme de transmisie a proceselor, grație unei interfețe de software deschise
  • Posibilitate simplă de mentenanță și diagnosticare prin intermediul transmiterii wireless a datelor actualizate ale sistemului

Monitorizarea datelor în domeniile Ex și non-Ex

Oil and Gas Monitor pentru monitorizarea locurilor de exploatare  

Soluție completă pentru monitorizarea locurilor de exploatare

Oil and Gas Monitor este o soluție completă scalabilă pentru monitorizarea locurilor de exploatare. Monitorizarea stației de pompare cuprinde preluarea de semnale digitale de intrare, de ex. poziția ventilelor, precum și preluarea de semnale analogice ale măsurătorilor de temperatură, presiune și debit. Pentru transmiterea semnalelor din zona Ex, acestea pot fi transmise către sistemul Radioline prin intermediul unui separator de semnal MACX.

Transmiterea în siguranță a semnalelor în camera de control

Achiziția de date la locurile de exploatare necesită o rețea ramificată. Pentru o transmitere de date fiabilă chiar și de la distanțe de mulți kilometri, mai multe sisteme Oil and Gas Monitoring pot forma o rețea de tip plasă (mesh) prin care datele sunt transmise la camera de control.

Rețelele de tip plasă (mesh) pot fi realizate foarte ușor cu Radioline - direct la dispozitiv și cu un buton de reglare sau prin stick USB. În caz de deranjament, defecțiunea unui modul radio este compensată imediat, astfel încât nu este necesară scoaterea din funcțiune a întregii rețele.

Conectarea în rețea a câmpului petrolifer digital  

Conectarea în rețea a câmpului petrolifer digital

Vizualizarea datelor

Tabletă autorizată pentru zone Ex pentru monitorizarea locului de exploatare  

Starea sistemului sub observație

În camera de control, datele înregistrate pot fi afișate direct sau transmise prin intermediul unor interfețe software deschise, către un sistem SCADA la nivel superior.

Pentru a putea urmări starea componentelor sistemului și în afara camerei de control, Phoenix Contact vă oferă, de ex., aplicația de vizualizare Visu+ mobile. Cu aplicația pentru diagnosticare mobilă de la distanță, operatorul poate accesa informațiile de la locul de exploatare pe o tabletă sau un smartphone autorizat pentru zone Ex, astfel încât mentenanța să fie efectuată conform cu necesitățile, optimizându-se astfel costurile.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere