Afișarea procesului și elemente de câmp

Înregistrare, monitorizare și control

Înregistrare, monitorizare și control

Monitorizați și controlați valorile de proces sau înregistrați temperaturile direct în câmp.

Înapoi la Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Categorii

Căutare în Afișarea procesului și elemente de câmp

Afişează toate produsele din această categorie

Afișajele de proces FA MCR vă permit monitorizarea și afișarea semnalelor analogice și de temperatură, precum și un control prin ieșiri digitale și analogice. Cu ajutorul transformatoarelor de măsurare din vârf, înregistrați temperaturile direct la fața locului și le transformați în semnale standard analogice.

Avantajele dvs.

  • Configurare simplă a afișării procesului, la alegere, prin tastatura frontală sau cu software-ul FDT/DTM
  • Totul dintr-o privire: afișarea valorilor, precum și grafic cu bare sau etichetarea punctelor de măsurare, în plus, schimbarea culorii în caz de eroare
  • Instalare ușoară, grație dimensiunilor standardizate ale carcasei și blocurilor terminale de conectare inserabile
  • Transmiteți digital, afișați și parametrizați de la distanță date de proces prin comunicare HART integrată
  • Utilizare la nivel internațional, grație aprobărilor UL și CSA
  • Și pentru circuite cu siguranță intrinsecă, în domeniu Ex: variante cu aprobare ATEX, CSA și FM

Utilizare universală - zone de afișaj de proces multifuncționale

Zonă de afișaj procese multifuncțională pentru instalare pe teren.  

Zonă de afișaj procese multifuncțională pentru instalare pe teren.

Obțineți indicații de proces analoge cu cele din teren pentru instalarea panoului de comandă. Prin intrările universale determinați intensitatea, tensiunea, senzorii de temperatură rezistivi și TC. Aprobările extinse vă permit și conectarea unor senzori în domeniul Ex. Valorile de proces actuale se pot citi bine pe afișajul cu cinci cifre cu iluminare de fundal. Totodată, graficul bară vă oferă o imagine rapidă. Chiar de la distanță mare recunoașteți rapid stările de alarmă prin schimbarea culorii.

Determinați, afișați și convertiți datele de temperatură direct pe teren

Prin afișaj și carcasă vizualizați datele pe teren  

Prin afișaj și carcasă vizualizați datele pe teren

Prin elementele de cânp conectate în buclă obțineți și convertiți direct în câmp semnale de la termometre cu rezistență, termoelemente, traductori de rezistență și tensiune. Prin comuncarea HART integrată transmiteți date de proces digital sau parametrizați produsele de la distanță. Folosiți în plus afișajul și carcasa accesoriilor pentru vizualizarea valorilor pe teren.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere