Sistemele de imprimare și inscripționare

Sistemele de imprimare și inscripționare

Imprimare și inscripționare flexibile

Creați-vă propriile etichetări într-un mod simplu: Pentru cerințele dvs. avem sistemul corect de imprimare și etichetare.

Înapoi la Marcare și inscripționare

Categorii

  • Plotter şi sistem de gravare
    Plotter şi sistem de gravare

    Plotterul cu sistem de gravare pentru marcaje în medii cu operare intensă sunt foarte ușor de utilizat.

  • Sistem de imprimare - transfer termic
    Imprimantă termică

    Sistemul de imprimare cu transfer termic tipărește multe materiale, simplu și rapid. Dispozitivul este disponibil de sine stătător sau ca set, împreună cu un notebook.

  • Sistem de imprimare LED UV
    Sistem de imprimare LED UV

    Sistemul de imprimare LED UV inscripționează, rapid şi simplu, cantități mari - cu rezultate de bună calitate.

Căutare în Sistemele de imprimare și inscripționare

Afişează toate produsele din această categorie

Realizați marcaje mai ușor ca niciodată: indiferent dacă este vorba despre marcatoare cu laser, despre imprimante High-Speed cu tehnologie UV-LED sau imprimante cu transfer termic. Toate dispozitivele care fac parte din MARKING system lucrează cu un meniu de comandă unitar și ușor de utilizat, care vă asistă intuitiv la realizarea marcajului dvs. Cu diverse tehnologii de marcare, vă oferim garantat soluția corectă pentru inscripționarea blocurilor terminale, a conductorilor și cablurilor, dispozitivelor și sistemelor pentru aplicația dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare simplă a tuturor sistemelor de imprimare, datorită ecranelor tactile intuitive cu navigare unitară prin meniu
  • Soluție adecvată prin selecția amplă de sisteme de imprimare
  • Inscripționați unde doriți cu sistemele de imprimare mobile
  • Utilizare flexibilă în condiţii de manipulare unitară, pentru că toate sistemele de imprimare lucrează compatibil cu software-ul PROJECT complete.
  • Imprimarea industrială devine o sarcină ușoară: evitarea inscripționărilor greșite datorită recunoașterii automate a materialului

Inscripționați oriunde

Sistemele de imprimare de la Phoenix Contact imprimă simplu inscripționările, la fața locului.  

Sistemele de imprimare de la Phoenix Contact sunt demonstrate și inovatoare.

Doriți să imprimați comod inscripționările dvs., la atelier sau la birou?

Inscripționare rapidă și simplă a numeroase materiale de marcare diferite. Sistemele de inscripționare de la Phoenix Contact sunt integrate, în mod optim, în software-ul de marcare PROJECT complete; la fel și materialele de marcare asociate. Mai simplu nu se poate.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere