Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Rapid, compact și rezistent la căldură

Ideal chiar și pentru temperaturi peste punctul de fierbere: carcasele cu profil extrudat UM-PRO, cu rezistență îmbunătățită la temperatură.

Înapoi la Carcasă cu profil extrudat

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Afişează toate produsele din această categorie

Electronica industrială modernă devine din ce în ce mai compactă, descentralizată și orientată spre proces. Carcasa flexibilă de bază cu trecere prin panou, precum UM-PRO, convinge prin caracteristicile sale, care fac economie de timp și spațiu

Avantajele dvs.:

  • Lungime exactă a carcasei, datorită tăierii la milimetru
  • Integrarea fără probleme a echipamentelor electronice mai mari prin designul deschis
  • UM-PRO din poliamidă rezistentă la căldură, cu aprobare UL de până la 100 °C
  • Cea mai simplă montare a dispozitivelor: prin intermediul principiului Snap-Mount, fixați componentele laterale fără utilizarea uneltelor
  • Flexibilitatea concepției, prin capacul cu poziționare liberă

Rezistență mare la căldură

Utilizați dispozitivele dvs și la temperaturi înalte. Poliamida imună la căldură permite aprobarea UL a dispozitivelor dvs. și o rezistență la căldură de până la 100°C.

Montat rapid

Montat rapid  

Principiul Snap-Mount

Cu ajutorul principiului Snap-Mount fixați părțile laterale cu ușurință și, astfel, economisiți timpul de instalare. Nu sunt necesare șuruburile.

Poziționare optimă

Cablaj imprimat asamblat  

Cablaj imprimat asamblat

Asamblați cablajul imprimat până la margine – astfel puteți utiliza spațiul în cel mai bun mod cu putință.

Acoperire sigură

Capace  

Capace cu poziționare liberă

Adaptați carcasa la dispozitiv, cu capacele cu poziționare liberă.

  • Manșoane cu poziționare liberă
  • Sunt disponibile diferite forme
  • Posibilitate opțională de integrare a cablajelor imprimate în capace, prin intermediul ghidajelor

Conectarea rapidă a modulelor

Conectori transversali pentru magistrale  

Contact încrucișat pentru magistrale

Facilitați comunicațiile dispozitivelor dvs. cu conectorii transversali pentru magistrale. Interconectați mai multe module, sigur și rapid.

  • Conector transversal cu 12 poli, în pași de 3,81 mm  
  • Încărcat cu o intensitate a curentului de până la 8 A și 160 V

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


UM-PRO și UM-BASIC

Sisteme flexibile de carcase profilate pentru componente electronice de dimensiuni mari.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere