Carcasă cu profil extrudat UM-BASIC

Carcasă cu profil extrudat

Pentru dimensiuni personalizate de cablaj imprimat

Fără limite în proiectare: dezvoltați-vă dispozitivele de la zero, în conformitate cu cerințele.

Înapoi la Carcasă cu profil extrudat

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat UM-BASIC

Afişează toate produsele din această categorie

În electronica industrială, modernă și funcțională, de multe ori sunt folosite componente de mari dimensiuni. Sistemele de carcase flexibile, care pot fi montate rapid și care sunt disponibile în toate dimensiunile, precum UM-BASIC, sunt concepute special pentru aceste aplicații.

Avantajele dvs.:

  • Diferite profile de bază, fiecare cu câte trei niveluri de cablaj imprimat
  • Diferitele forme ale capacelor modulelor pot fi poziționate oriunde
  • Compatibilitate cu multe tehnologii standard de conectare de la Phoenix Contact
  • Accesorii cuprinzătoare, de ex. contact PE, conexiune magistrală sau tastaturi transparente
  • Variante personalizate realizate de centrul nostru de service

Flexibilitate totală

Lungimi exacte ale carcaselor  

Lungimi exacte ale carcaselor

Nu pierdeți niciun milimetru din șina DIN. Profilurile de bară sunt tăiate la comandă și sunt disponibile cu lungimi între 30 și 1000 mm.

  • Economie de spațiu prin lungimile exacte ale carcaselor
  • Flexibilitate maximă, deoarece carcasa este adaptată la cerințele dvs.
  • Costuri mai mici pentru cablare și montaj rapid prin contactele opționale ale magistralei
  • Împământare variabilă prin contactele PE ce pot fi montate de ambele părți

Montat rapid

Montat rapid  

Principiul Snap-Mount

Cu ajutorul principiului Snap-Mount fixați părțile laterale cu ușurință și, astfel, economisiți timpul de instalare. Nu sunt necesare șuruburile.

Poziționare optimă

Cablaj imprimat asamblat  

Cablaj imprimat asamblat

Asamblați cablajul imprimat până la margine – astfel puteți utiliza spațiul în cel mai bun mod cu putință.

Acoperire sigură

Capace  

Capace cu poziționare liberă

Adaptați carcasa la dispozitiv, cu capacele cu poziționare liberă.

  • Manșoane cu poziționare liberă
  • Sunt disponibile diferite forme
  • Posibilitate opțională de integrare a cablajelor imprimate în capace, prin intermediul ghidajelor

Conectarea rapidă a modulelor

Contact încrucișat pentru magistrale  

Contact încrucișat pentru magistrale

Facilitați comunicațiile dispozitivelor dvs. cu conectorii transversali pentru magistrale. Interconectați mai multe module, sigur și rapid.

  • Conector transversal cu 12 poli, în pași de 3,81 mm 
  •  Încărcat cu o intensitate a curentului de până la 8 A și 160 V

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


UM-PRO și UM-BASIC

Sisteme flexibile de carcase profilate pentru componente electronice de dimensiuni mari.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere