Carcasă cu profil extrudat

Carcasă cu profil extrudat

Lungime exactă a carcasei

Montare rapidă și concepție liberă – cu sistem de blocare simplu și design deschis, modular.

Înapoi la Carcasă echipament electronic

Categorii

Căutare în Carcasă cu profil extrudat

Afişează toate produsele din această categorie

Asamblare rapidă a dispozitivelor, precum și lungime și poziție flexibilă a cablajului imprimat – acestea sunt caracteristicile de bază ale carcasei cu profil extrudat de la Phoenix Contact. Creați dispozitive complet în funcție de cerințe, deoarece aveți libertate deplină în alegerea tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Principiul de design deschis este optim pentru cablajul imprimat cu componente mari. Cu manșoanele opționale vă protejați echipamentele electronice.

Avantajele dvs.:

  • Lungime exactă a carcasei, datorită tăierii la milimetru
  • Integrarea fără probleme a echipamentelor electronice mai mari prin designul deschis
  • UM-PRO din poliamidă rezistentă la căldură, cu aprobare UL de până la 105 °C
  • Cea mai simplă montare a dispozitivelor: prin intermediul principiului Snap-Mount, fixați componentele laterale fără utilizarea uneltelor
  • Flexibilitatea concepției, prin capacul cu poziționare liberă

Seria UM-BASIC

UM-BASIC  

Carcasă cu profil extrudat UM-BASIC

Carcasele cu profil extrudat UM-BASIC combină timpii reduși de montare și gradul mare de libertate, prin alegerea tehnologiei de conectare. Designul redus sprijină ansamblurile mai plate de echipamente electronice și montarea acestora pe șina DIN standard sau direct pe perete.

  • Conectorii fișă pentru cablare rămân accesibili
  • Costuri mai mici pentru cablare și montaj rapid prin contactele opționale ale magistralei
  • Împământare variabilă prin contactele PE ce pot fi montate de ambele părți

Seria UM-PRO

Carcasă cu profil extrudat UM-PRO  

Carcasă cu profil extrudat UM-PRO

Electronica industrială modernă devine din ce în ce mai compactă, descentralizată și orientată spre proces. Carcasele flexibile de bază cu trecere prin panou, precum UM-PRO, conving prin caracteristicile lor, care fac economie de timp și spațiu și pot fi utilizate și la temperaturi mai mari:

  • Poliamida imună la căldură permite utilizarea până la 105°C
  • Aprobare UL pentru piața americană

Seria UM-ALU

Carcasă cu profil extrudat UM-ALU  

Carcasă cu profil extrudat UM-ALU

În mediile industriale cu un potențial mare de interferențe electromecanice, cerințele pentru echipamente electronice sensibile CEM sunt foarte exigente. Sistemul de carcasă UM-ALU este realizat complet din aluminiu, oferind o protecție CEM excelentă și asigurând flexibilitatea totală la asamblare.

  • Protecție CEM superioară
  • Rezistență la căldură
  • Flexibilitate mare prin diferitele dimensiuni ale profilului și variatele modele de capac

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


UM-PRO și UM-BASIC

Sisteme flexibile de carcase profilate pentru componente electronice de dimensiuni mari.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere