Surse de alimentare cu funcționalitate standard

Surse de alimentare cu funcționalitate standard

Putere pură

Funcții standard reunite cu calitate înaltă și fiabilitate – TRIO POWER pentru utilizarea în producția de maşini.

Înapoi la Surse de alimentare

Categorii

Căutare în Surse de alimentare cu funcționalitate standard

Afişează toate produsele din această categorie

Sursele de alimentare TRIO POWER sunt optime pentru utilizarea în producția de mașini. Toate funcțiile și designul ergonomic sunt optimizate pentru cerințele exigente ale acestui domeniu. Sursele de alimentare electrice și mecanice extrem de robuste garantează alimentarea sigură a tuturor consumatorilor, chiar și în condiții de mediu dificile.

Avantajele dumneavoastră

  • Rentabilitate ridicată datorită conexiunii push-in fără unelte și cu economie de timp și datorită designului îngust
  • Pornirea în siguranță a alimentării datorită rezervei de capacitate dinamice cu 150 % din curentul nominal pentru max. 5 s
  • Robust din punct de vedere electric datorită rigidității dielectrice
  • Robust din punct de vedere mecanic prin rezistența ridicată la vibrații și la șoc
  • Flexibilitate maximă datorită domeniului larg de temperatură de la -25 °C până la +70 °C și pornirii dispozitivelor la -40 °C

Potențial economic ridicat

Foarte economic datorită instalării rapide și simple, cu conexiunea push-in fără unelte  

Conexiunea conductorului se efectuează fără unelte

Economie de timp prin instalarea rapidă și simplă, cu conexiune push-in fără unelte. Economie de spațiu în tabloul de distribuție, datorită designului îngust.

Lățime:

  • surse de alimentare TRIO POWER monofazice:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • surse de alimentare TRIO POWER trifazice:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Disponibilitate maximă a sistemului

Disponibilitate maximă a sistemului prin rezerva dinamică  

Rezerva dinamică furnizează o putere suplimentară

Rezerva dinamică furnizează o putere suplimentară pentru pornirea de sarcini dificile. Sursele de alimentare TRIO POWER pornesc sarcini dificile în mod fiabil și livrează pentru aceasta până la 150 % din curentul nominal pentru 5 secunde.

Design robust

Robust din punct de vedere electric datorită rigidității dielectrice  

Design robust

Datorită rigidității dielectrice a dispozitivelor monofazice de până la 300 V c.a., sursele de alimentare TRIO POWER sunt robuste din punct de vedere electric. Și la o întrerupere de durată a unei faze, modulele trifazice funcționează excelent. TRIO POWER este robust din punct de vedere mecanic prin rezistența la vibrații de până la 4 kg și rezistența la șoc de până la 30g.

TRIO POWER garantează o pornire fiabilă chiar și la -40 °C (testat pe tip, începând cu 10 A). Valori MTBF (Mean Time Between Failure) ridicate, de peste 1 milion de ore la +40 °C asigură disponibilitatea maximă.

TRIO POWER pentru producția de mașini

Flexibilitate maximă în mediul producției de mașini  

Mai ales în mediul extrem de dificil al producției de mașini este nevoie de flexibilitate

Datorită domeniului de temperatură extins de la -25 °C la +70 °C, un pachet cuprinzător de autorizări UL 508 și UL/cUL 60950, precum și domeniul larg de tensiuni de intrare pentru toate rețelele uzuale c.a. și c.c., sursele de alimentare TRIO POWER sunt optime în mediul dificil al producției de mașini. Compensarea căderilor de tensiune este posibilă prin tensiuni de ieșire reglabile în partea frontală, de la 24 până la 28 V c.c.

Tensiune de intrare:

  • TRIO POWER: 85...264 V c.a. și 99...275 V c.c. monofazic
  • TRIO POWER: 3x 320...575 V c.a. și 450...780 V c.c. trifazic

TRIO POWER pentru utilizarea în industria maritimă

TRIO POWER pentru utilizarea pe puntea navelor  

TRIO POWER pentru utilizarea pe puntea navelor

TRIO POWER este adecvat datorită designului robust și a caracteristicilor CEM optimizate (compatibilitate electromagnetică) pentru utilizarea în domeniul maritim (B+D). Pot fi utilizate două surse de alimentare monofazice cu curent de ieșire de 5 și 10 A, conform EN 60954, inclusiv pe puntea navelor și în special pentru alimentarea sarcinilor sensibile.

TRIO CROSS POWER pentru placa de distribuție a energiei CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER pentru placa de distribuție a energiei CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER pentru placa de distribuție a energiei CrossPowerSystem

Sursa de alimentare TRIO CROSS POWER pentru placa de distribuție energie CrossPowerSystem este optimă pentru utilizarea în producția de mașini. Toate funcțiile și designul ergonomic sunt optimizate pentru cerințele exigente ale acestui domeniu. Cu conexiunea push-in, tensiunea de comandă de 24 V c.c. se poate conecta rapid și simplu. Montarea fără montaj și contactul automat prin simpla blocare permit o punere în funcțiune ușoară.

TRIO POWER cu conexiune cu șurub

Conexiune cu șurub fără conexiune push-in  

TRIO POWER cu conexiune cu șurub și pentru tensiuni speciale

Sursele de alimentare TRIO POWER fără conexiune push-in oferă un design robust și un domeniu de temperatură de la -25 °C la +70 °C, a treia clemă de minus pentru împământarea secundară, precum și disponibilitate maximă prin MFTB ridicat până la 1 milion de ore. Pentru aplicații speciale, sursele de alimentare TRIO POWER sunt disponibile și pentru curent continuu de 12 sau 48 V.

TRIO POWER pentru convertizoare de frecvență

POWER pentru convertizoare de frecvență alimentează fără întrerupere toți consumatorii  

TRIO POWER pentru convertizoare de frecvență

Această variantă de sursă de alimentare TRIO POWER este special concepută pentru conexiunea la convertizorul de frecvență. În caz de cădere a rețelei de alimentare, energia releului intermediar c.c. a convertizorului alimentează toți consumatorii de 24 V conectați fără întrerupere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Surse de alimentare și transformatoare c.c./c.c. pentru tabloul de distribuție

Serviciu


TRIO POWER

Surse de alimentare robuste

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere